1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Kapacitiva givare
  5. AC/DC-givare

Kapacitiva givare - AC/DC-givare

  • Enheter med kombinerat AC/DC-utmatningssteg
  • Dubbelledningsteknologi
  • Olika runda och rektangulära höljen
  • Versioner med kontakter, anslutningar eller anslutningskabel


AC/DC-givare

Kapacitiva givare detekterar bulkmaterial i pulverform som mjöl och kakao eller jordbruksprodukter som spannmål direkt eller genom kärlväggar i silor och förmedla pneumatiska matningssystem. Kopplingsavståndet som kan ställas in med en potentiometer går att anpassa mycket enkelt för respektive användningsfall. Vissa varianter har en justering av materialet direkt via knapparna på givaren.

Kapacitiva givare med AC/DC eller AC-slutsteg är lämpliga för användning i växelströmsspänningsnät. För enheter med kombinerat slutsteg bestämmer givaren beroende på den pålagda spänningen vilket slutsteg (AC eller DC) som växlar.
De höga kopplingsavstånden säkerställs över hela temperaturområdet.