1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Kapacitiva givare
  5. Metallhölje

Kapacitiva givare - med metallhölje

  • Kompakt och robust hölje
  • Enkel justering i applikationen via tryckknapp eller IO-Link
  • Versioner med automatisk detektering av PNP- eller NPN-utbelastningar
  • Tydligt synlig indikation av kopplingssstatusen
  • Plana och ej plana versioner


Metallhöljen

Kapacitiva givare detekterar metall- och icke-metalliska material i olika applikationer. Det robusta metallhöljet skyddar givare mot mekaniska skador.

Via två knappar ställs utgångsfunktionen (NO eller NC) och kopplingspunkten in. Inställningen av kopplingspunkten sker genom endast en kort knapptryckning. Inställningarna kan säkras genom ett knapplås.

Automatisk detektering av en PNP- eller NPN-last, den variabla inställningen för kopplingsfunktionen och den snabba anslutningen via en stickkontakt underlättar driftsättning och minskar antalet varianter.