În industria alimentară, distribuitoarele de supapă sunt adesea automatizate cu ajutorul AS-i.
Cu ajutorul IO-Link Master pentru AS-i, senzorul inteligent pentru supapă poate fi integrat cu ușurință în rețeaua AS-i existentă. Până la 4 dispozitive IO-Link pot fi conectate la versiunile pentru aplicațiile standard (cu IP67) și pentru industria alimentară (cu IP69K).