Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
---|---|
Daisy-chain function | tensiune de alimentare; interfata magistrala de camp |
Tensiune de lucru [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 300...1500; (AUX) |
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 100 |
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 1,1; (porturile 1+2: 0,55 (AUX); porturile 3+4: 0,55 (AUX)) |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Numarul total de intrari si iesiri | 8; (configurabil) |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 8; Numar de iesiri digitale: 4 |
Numar de intrari digitale | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | AUX |
Nivel de comutare HIGH [V] | 11...30 |
Nivel de comutare LOW [V] | 0...5 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Numar de iesiri digitale | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 300 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Ieșiri de alimentare a actuatoarelor | AUX |
Interfata de comunicatie | IO-Link; AS-i |
---|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Numarul de porturi clasa A | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (functionare cu capace protectoare din otel inoxidabil: IP 69K) | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 161 |
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | nu | ||||||
Profil AS-i |
|
||||||
Număr de dispozitive AS-i | 1...5 |
Greutate [g] | 255 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA gri; Conector mama: inox (1.4404 / 316L) |
Conexiune modul | M12 |
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
IO-Link Port Class A X01...X04 | Conector: 4 x M12; codificare: A |
---|
X21 | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
X22 | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|