• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Sisteme pentru maşini de lucru

Imagine de copertă cu mașini mobile

Robust, flexibil, fiabil

Utilaje de construcții, utilaje agricole, vehicule de transport, vehicule utilitare municipale sau comerciale: Acestea stau în exterior zi de zi, pe orice vreme, fiind supuse la temperaturi extreme, praf și vibrații enorme. Pentru a se asigura că fiecare lucrare este efectuată în mod sigur și eficient, tehnologia de automatizare corespunzătoare trebuie să fie, la rândul ei, una foarte performantă.

Cu soluțiile de sistem de la ifm, utilajele mobile sunt echipate optim pentru fiecare provocare. Pentru orice, de la senzori sau camere, la cabluri, la afișaje/ HMI robuste, module I/O descentralizate sau controlere, ifm este un furnizor unic de componente de înaltă calitate pentru utilizare în utilaje mobile. Bibliotecile complete de module software simplifică, de asemenea, considerabil integrarea componentelor în utilaje, economisind astfel timp și reducând costurile de dezvoltare. De exemplu, ISOBUS poate fi integrat cu doar câteva clicuri.

Orice s-ar întâmpla, sistemul va funcționa! Pentru a urmări că totul funcționează fără probleme, ifm oferă IoT mobil, o soluție simplă și fiabilă pentru monitorizarea dezvoltării, gestionarea flotei și întreținerea predictivă.

Prezentare generală a portofoliului nostru de produse

Conexiuni

Adevărata soluție este întotdeauna un sistem

Puternic ca individ, chiar mai bun ca echipă. Toate componentele ecomatmobile sunt deja foarte puternice și pot fi utilizate aproape universal. Cu toate acestea, întreaga lor putere intră în joc doar într-un sistem complet. Integrarea, comunicarea, diagnosticarea și mentenanța predictivă merg mână în mână, făcând digitalizarea și automatizarea utilajului dumneavoastră și mai eficiente.
Promisiunea noastră ecomatmobile: 1+1 > 2

Resurse – povești de succes, videoclipuri și articole despre mașini mobile