- Prezentare generală
- Gateway ISOBUS
Gateway ISOBUS – agricultură inteligentă și eficientă, simplificată
Gateway-ul ISOBUS permite integrarea ficționalităților ISOBUS relevante pentru agricultura inteligentă în programul de control pentru atașamentele agricole. Datorită funcții de bibliotecă ISOBUS furnizate, vizualizarea atașamentului poate fi configurată rapid și convenabil folosind CODESYS. Nu sunt necesare cunoștințe speciale despre ISOBUS în niciun moment.
Datorită procesării optimizate a datelor, doar valorile care sunt vizualizate pe ecranul conectat sunt transmise. Acest lucru reduce considerabil sarcina pe magistrala de date. De altfel, tractorul nu are nevoie nici de un afișaj nou în acest scop. Dispozitivul existent poate fi utilizat. Un alt avantaj este vizualizarea preconfigurată, care face ca un designer de mască suplimentar să fie învechit.
Gateway-ul ISOBUS poate fi conectat convenabil printr-un conector M12. Se poate echipa ISOBUS ulterior? Acest lucru se poate face simplu cu gateway-ul ISOBUS, deoarece poate fi conectat cu ușurință cu orice controler mobil ifm prin interfața CAN.
În plus, nu se plătesc taxe de licență suplimentare pentru utilizarea gateway-ului ISOBUS certificat AEF. De ce să mai așteptați? E timpul să începeți cu o agricultură inteligentă și eficientă.
Integrare ISOBUS simplă
Cu gateway-ul ISOBUS, funcționalitățile ISOBUS pot fi transferate ușor și convenabil în programul controlerului. Nu sunt necesare cunoștințe ISOBUS.
Agricultură de precizie
Fără aproape niciun efort suplimentar, cantitatea de împrăștiere poate fi ajustată la poziție cu precizie maximă.
Conectați și lucrați
Cu gateway-ul ISOBUS, nu este nicio problemă să utilizați afișajul existent în tractor.
Robust
Datorită designului său robust, gradului de protecție ridicat (IP 65 / IP 67) și compatibilității cu surse de alimentare de bord de 12 V și 24 V, gateway-ul ISOBUS este perfect potrivit pentru utilizarea în domeniul tehnologiei agricole.
Pe lângă Terminalul virtual și funcția AUX-N (auxiliary control function - Funcție de control auxiliar), funcțiile de automatizare TC-Basic, TC-Geographic și TC-Section Control ale interfeței agricole inteligente „Task Controller” pot fi, de asemenea, utilizate integral prin intermediul portalului ISOBUS.
Și care este avantajul?
Cu TC-BAS, pot fi colectate valorile totale de utilizare a utilajului. Acestea includ, de exemplu, lungimea de împrăștiere și cantitatea absolută împrăștiată. Folosind TC-GEO, cantitatea țintă de împrăștiere este determinată cu o precizie de până la centimetru, pe baza poziției curente. Prin urmare, împrăștierea de precizie nu este o problemă. În același timp, se produce o documentație controlată prin poziție pentru lucrările efectuate. Cu TC-SC, se evită și suprapunerea sau împrăștierea dublă prin controlul activ al secțiunilor.
Aceste funcționalități reduc semnificativ volumul de muncă pentru operatorul mașinii, reduc costurile materialelor la minimul necesar și protejează mediul înconjurător de suprasaturație. Prin utilizarea afișajului instalat în tractor, datele actuale ale procesului sunt puse la dispoziție în timp real și este activată interacțiunea cu utilajul.