• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Prezentare generală
  2. Display ecomat

Display ecomat: HMI robust pentru utilizare pe utilaje mobile

HMI robust CR1102 cu afișaj de 10

Afișaje de înaltă rezoluție, programare convenabilă și conectivitate maximă: aceasta este familia ecomatDisplay. HMI-urile (Human Machine Interfaces) robuste sunt optimizate pentru utilizarea în cabine și în zonele exterioare ale utilajelor mobile și sunt ideale pentru utilizarea în medii dure. HMI-urile robuste oferă cea mai bună lizibilitate posibilă atât în medii extrem de luminoase, cât și în medii întunecate și sunt protejate optim împotriva umezelii datorită gradului lor ridicat de protecție (IP65 / IP67) și a legăturii optice. PLC-ul integrat de înaltă performanță este liber programabil folosind CODESYS 3.5 sau Qt, oferind utilizatorului flexibilitate maximă, precum și îndeplinirea fiabilă a sarcinilor de vizualizare și operare.

Gama largă de interfețe, cum ar fi CAN, video analogic, USB 2.0 și Ethernet, oferă conectivitate maximă. Ceasul integrat în timp real permite, de asemenea, marcarea temporală a datelor din jurnal pentru o mai bună trasabilitate.

Frigul, căldura, praful, vibrațiile, apa și gheața nu deteriorează ecomatDisplays. Calitățile exterioare ale HMI-urilor robuste sunt, de asemenea, foarte avantajoase. Carcasa din metal turnat și aluminiu și sticla frontală întărită pot rezista chiar și la condiții exterioare extreme. HMI-urile robuste pot fi utilizate cu sistemul de montare RAM consacrat sau ca dispozitive încorporate. Indiferent dacă este utilizat în modul portret sau peisaj, ecomatDisplay este pur și simplu impresionant în orice poziție.

Detalii ecomatDisplay

Avantajele produsului ecomatDisplay

Rezoluție înaltă
Afișajul robust de înaltă rezoluție al HMI-ului oferă până la 16,7 milioane de culori și o lizibilitate optimă chiar și în medii luminoase și întunecate, datorită senzorului de lumină integrat (până la 1.100 cd/m2 sau reglabil până la 1%).

Control complet
Procesorul multicore puternic permite afișarea graficelor de înaltă rezoluție la o calitate ridicată, iar funcțiile dispozitivului și procesarea fiabilă a programului de aplicație.

Personalizat
4,3", 5", 7", 10", 12" sau 12,3" – taste, ecran tactil sau doar afișaj – format portret sau peisaj – montare încastrată sau pe suprafață – HMI-urile robuste din familia ecomatDisplay oferă dispozitivul potrivit pentru fiecare aplicație.

Comunicativ
Fie că este vorba de CAN, Ethernet sau USB, datorită unei game largi de protocoale integrate, ecomatDisplay-urile comunică fără efort, garantând astfel flexibilitatea rețelei.

Flexibil și modular
Indiferent dacă este necesară o versiune cu ecran tactil sau cu taste, toate HMI-urile compacte pot fi încărcate cu același firmware și aceeași aplicație. Acest lucru înseamnă că dispozitivele pot fi selectate și utilizate în mod flexibil, în funcție de cerințe, fără a mai fi nevoie de software suplimentar sau lucrări de programare.

Prezentare generală a sistemului

Exemplu de prezentare generală a sistemului cu produsele ifm ecomatDisplay CR1102 cu afișaj de 10”, gateway IoT mobil CR3171, ecomatController CR721S, ioControl CR2042, encoder și RFID

Fiind inima unui utilaj mobil, ecomatDisplay-ul are un real talent pentru comunicare. Sunt disponibile versiuni cu ecran tactil și/sau tastatură RGB pentru o operare convenabilă. Dacă ecomatDisplay este utilizat doar pentru afișarea informațiilor, sunt disponibile și modele adecvate fără funcții de intrare.

Datorită numeroșilor senzori de sistem diferiți, cum ar fi senzorul de lumină, funcțiile pot fi monitorizate și operate convenabil. De exemplu, este posibilă reglarea automată a luminozității sau citirea rapidă și ușoară a tensiunii de la bord.

EcomatDisplay este, de asemenea, un adevărat all-rounder când vine vorba de comunicare. Suportul pentru o gamă largă de protocoale de comunicație, cum ar fi Modbus server/client, CAN, CANopen, J1939, protocoalele Ethernet TCP/UDP, variabile de rețea prin Ethernet sau USB, OPC UA, Profibus și EtherCAT, asigură o comunicare fără probleme cu alte interfețe.

Utilizatorul are acces și la un vizualizator PDF și la playere video și audio. În timp ce playerul video și vizualizatorul PDF joacă un rol deosebit de important în domeniile asistenței, diagnosticării și întreținerii, playerul audio poate fi utilizat pentru avertizări vocale, de exemplu, oferind asistență directă utilizatorului în timpul funcționării mașinii. În plus, generatorul de coduri QR poate fi utilizat pentru informații de asistență de înaltă calitate.

Multe utilaje mobile funcționează în vecinătatea oamenilor, animalelor și a altor utilaje. Funcțiile camerei sunt vitale pentru maximizarea siguranței în timpul funcționării. EcomatDisplay îndeplinește aceste cerințe speciale cu ajutorul integrării dinamice a camerei pentru detectarea persoanelor și monitorizarea zonei de operare. Integrarea dinamică a camerei este disponibilă atât pentru camerele analogice, cât și pentru cele digitale și include, printre altele, o funcție de suprapunere. Aceasta înseamnă că avertismentele pot fi proiectate direct pe imaginea camerei pentru a avertiza operatorul mașinii în timp util. Toate aceste caracteristici și funcționalități fac din ecomatDisplays dispozitive cu adevărat universale, ideale pentru utilizarea în mașini mobile.

Exemple de aplicații

Videoclipul produsului

Întrebări frecvente despre HMI mobil

Produse