- Prezentare generală
- mobile IoT
mobile IoT: soluția cloud pentru utilaje mobile
Cu IoT mobil, beneficiile digitalizării devin, de asemenea, o realitate pentru utilajele mobile. Monitorizarea stării de performanță a unei flote de utilaje, planificarea întreținerii bazate pe nevoi și actualizările de software prin intermediul tehnologiei wireless - IoT mobil face totul.
Pe scurt: Cu IoT mobil poți profita la maximum de flota ta de utilaje.
mobile IoT este o soluție complet integrată, scalabilă, de la capăt la capăt, constând din hardware și software. Hardware-ul asigură dialogul dintre utilaj și software-ul cloud, unde informațiile tuturor utilajelor conectate în rețea sunt centralizate. Acest lucru face posibilă aflarea stării și locației exacte a mașinii în orice moment. În plus, puteți distribui în mod eficient actualizările de software pentru flota dvs. prin intermediul cloud-ului IoT mobil.
Fie că sunteți în căutarea unei soluții pentru analiza și optimizarea permanentă a prototipurilor în teste reale pe teren, planificarea și pregătirea managementului flotei dvs. de închiriere mai eficient sau stabilirea unui serviciu de mentenanță convingător - IoT mobil este alegerea potrivită.
De asemenea, este furnizat un portal de date, permițându-vă să vizualizați și să aveți o imagine de ansamblu perfectă asupra tuturor datelor colectate și a cazurilor de utilizare.
5 pași simpli pentru o imagine de ansamblu și o eficiență sporite
IoT mobil este o combinație perfectă de hardware și software, care oferă utilizatorului un grad ridicat de flexibilitate. Digitalizarea utilajelor mobile este floare la ureche. Primul pas este selectarea gateway-ului IoT mobil adecvat și a opțiunii de conectare. Dispozitivul este apoi activat online și se selectează un contract de date și/sau service adecvat. Deoarece fiecare mașină și fiecare caz de utilizare este diferit, aici sunt oferite diverse opțiuni. Aplicația poate fi apoi configurată și se pot valorifica beneficiile IoT mobil.
1. Hardware
Găsește gateway-ul IoT mobil perfect
pentru dispozitivul tău
2. Cablare
Selectați cablul de conectare potrivit pentru aplicația dvs.
3. Activare
Activați gateway-ul și configurați echipamentul
4. Servicii digitale
Selectați un serviciu digital pentru gestionarea datelor și/sau acces la distanță
5. Gata de utilizare
Profitați de avantajele soluției mobile IoT
Gestionat în mod fiabil
Cu IoT mobil, componentele individuale, mașinile complexe sau chiar întreaga flotă pot fi gestionate și configurate individual.
Conexiune wireless
IoT mobil permite o conexiune de la distanță rapidă, simplă și sigură la mașină.
Adaptat
Hardware-ul și soluția cloud sunt perfect adaptate și permit implementarea simplă a întregului sistem.
Structurare clară - totul într-un singur loc
Cu Mobile IoT DataPortal, toate datele relevante ale mașinii pot fi colectate, analizate și vizualizate ciclic.
Fie că este vorba de rețea mobilă sau wifi, IoT-ul mobil oferă o soluție end-to-end optim adaptată, constând din hardware și software pentru utilaje mobile. Din punct de vedere hardware, este necesar un gateway IoT mobil adaptat arhitecturii utilajului. Gateway-ul comunică cu Suita IoT mobilă sau cu DataPortal. Pentru comunicarea de la utilaj la utilaj, este posibil să se utilizeze un modul CANwireless.
Datorită IoT-ului mobil, întreținerea bazată pe nevoi poate fi planificată și pregătită într-un mod țintit. Nu toate lucrările de întreținere sau depanare necesită intervenție la fața locului - soluția IoT mobilă oferă confortul accesului de la distanță pentru actualizarea sau modificarea software-ului, parametrilor și configurațiilor. Accesul de la distanță nu este doar convenabil, ci contribuie și semnificativ la economiile de costuri.