- Prezentare generală
- ecomatController
ecomatController: Controlere mobile puternice – sigure și nesigure
Controlul mai multor intrări și ieșiri cu performanțe maxime stabile și fiabile chiar și în cele mai adverse condiții? Nicio problemă pentru ecomatControllers de la ifm.
Căldură, frig, murdărie sau vibrații constante – utilajele mobile sunt adesea expuse unor condiții extreme de mediu. Condițiile dure reprezintă o provocare pentru toate componentele utilizate, dar nu reprezintă o problemă pentru ecomatController. Carcasa metalică compactă și robustă protejează optim controlerul de influențele externe.
Perfect protejat la exterior, calitățile interne ale controlerului sunt, de asemenea, impresionante. În timp ce microcontrolerele puternice pe 32 de biți asigură timpi de ciclu foarte scurți, niciun program de aplicație nu este prea complex pentru memoria mare de program. EcomatController rulează, de asemenea, algoritmi complecși în mod fiabil și fără probleme.
Siguranță certificată TÜV – rapidă și simplă
Toate versiunile de siguranță ale ecomatController sunt certificate pentru siguranța funcțională conform SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) și AgPL d (ISO 25119). Două controlere independente – unul pentru aplicații standard și unul pentru aplicații de siguranță – într-un singur dispozitiv permit implementarea simplă și eficientă chiar și a conceptelor de siguranță complexe. Furnizarea de biblioteci și blocuri funcționale de siguranță certificate TÜV reduce, de asemenea, cantitatea de programare și documentație necesară pentru funcționalitățile de siguranță.
Puternic
Cu controlerul său de 32 de biți integrat, memorie de lucru mare și conectivitatea CAN, ecomatController este un dispozitiv puternic, multifuncțional.
Robust
Rezistent la vibrații, umiditate și temperaturi ambientale extreme și ideal pentru utilizarea în utilaje mobile, datorită gradului de protecție IP 65 / IP 67.
Fiabil
Versiuni pentru utilizarea în aplicații de siguranță
Simplu
Controlerele ecomat pot fi programate simplu și convenabil cu CODESYS 3.5, în conformitate cu IEC 61131-3. Acest lucru economisește timp, în timp ce bibliotecile de funcții furnizate garantează creșterea eficienței.
Flexibil
Porturi I/O configurabile: digital, analogic, ieșire modulară în frecvență
EcomatController este inima unui utilaj mobil. Fie plasat direct în elementul său, în exteriorul mașinii, fie ascuns în dulapul de comandă, acesta oferă continuu performanțe de top. Cu până la 124 de intrări și ieșiri configurabile, este ideal și pentru aplicații complexe.
Suplimentar față de intrările și ieșirile digitale, toate ecomatControllers au porturi analogice. Și dacă aveți nevoie ca lucrurile să meargă rapid? Nicio problemă pentru controlerele mobile robuste - intrările pot fi utilizate și pentru semnale rapide de până la 30 kHz. Toate intrările și ieșirile sunt protejate în mod fiabil împotriva defecțiunilor și suprasarcinilor pentru a se asigura că nimic nu merge prost, chiar și în cazul unor provocări majore.
Toate ecomatController-ele dispun, de asemenea, de mai multe interfețe CAN. Datele pot fi transferate către module de intrare/ieșire descentralizate (de exemplu ioControl) sau către un HMI robust (de exemplu ecomatDisplays) prin intermediul acestor interfețe folosind protocolul CANopen. Deoarece au mai multe interfețe CAN, ecomatController-ele pot fi utilizate și ca gateway-uri, permițând ca datele de control și diagnosticare de la motoare, de exemplu, să fie procesate direct prin protocolul SAE-J1939. Nu numai că sarcinile de service și întreținere pot fi finalizate rapid prin intermediul a două interfețe Ethernet, dar pot fi utilizate și protocoale selectate, cum ar fi TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP și extrase personalizate din CIP Safety.