• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Prezentare generală
  2. Senzori pentru maşini de lucru

Senzori de poziție pentru utilaje mobile

O cerință cheie pentru utilizarea în utilajele mobile este detectarea fiabilă a pozițiilor și a pieselor utilajelor. În contrast cu dispozitivele pentru automatizare industrială, cerințele senzorilor pentru aplicații mobile sunt mult mai mari. Deoarece sunt instalați în poziții expuse, trebuie să reziste la condiții de mediu dificile, cum ar fi vremea și murdăria. Mai mult, acești senzori trebuie să fie capabili să reziste vibrațiilor și interferențelor electromagnetice în conformitate cu standardele auto.

Avantajele produsului

Extrem de rezistente

Rezistă cu ușurință la condiții de praf, umezeală, temperaturi extreme, șocuri și vibrații.

Rezistență la temperatură: -40...85°C

Aceasta înseamnă că funcționează perfect atât în condiții de gheață, cât și în apropierea motoarelor fierbinți, de exemplu.

Insensibili la contaminare și condiții de mediu

Datorită principiului de măsurare fără contact, acești senzori funcționează impecabil și în condiții de praf, ploaie sau ceață.

Aprobare de tipul E1

Mulți senzori îndeplinesc cerințele stricte ale certificării E1. Acest lucru asigură adecvarea lor pentru utilizarea în vehicule și utilaje mobile unde se aplică cele mai înalte standarde de siguranță și calitate.

Prezentare generală a sistemului

Exemple de aplicații

Produse

Pe lângă senzorii concepuți special pentru utilaje mobile, portofoliul nostru include o gamă largă de alți senzori de poziție utilizați în acest domeniu, cum ar fi:

Senzori cu ultrasunete ➜ Senzori fotoelectrici ➜ Senzori pentru cilindri hidraulici ➜ Senzori capacitivi ➜