• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Prezentare generală
  2. ecomatRelay

ecomatRelay – mai mult decât o extensie I/O

ecomatRelay sunt extensiile perfecte pentru aplicații speciale sau I/O-uri conectabile flexibil. Indiferent de releu sau aplicație, toate ecomatRelay-urile sunt certificate E1, rezistente la vibrații, cu IP 67 – pe scurt, proiectate de la A la Z pentru utilizare în utilaje mobile.

Datorită implementării protocolului CANopen, toate produsele din familia ecomatRelay pot fi integrate extrem de eficient în conceptul de control. Prin maparea variabilelor, integrarea poate fi finalizată în câțiva pași simpli; arhitectura descentralizată poate demonstra, de asemenea, avantajele fără a da impresia unor dispozitive separate la programare.

Cu ecomatRelays, intrările și ieșirile normale pot fi, desigur, adăugate la sistem. Cu toate acestea, pot fi mapate și aplicații speciale. De exemplu, ecomatRelay / 1H10A (CR3025) are o punte H controlată prin PWM. Aceasta înseamnă că motoarele DC pot fi controlate cu doar două variabile. O variabilă specifică valoarea țintă, cealaltă direcția de rotație. Dar asta nu este tot - ieșirile punții H pot furniza până la 10 A.

Avantajele produsului

Integrare ușoară

Datorită integrării CANopen, ecomatRelays descentralizate pot fi integrate în conceptul de control în doar câțiva pași.

Extensie I/O descentralizată

Extensia simplă pentru intrări și ieșiri Fie că este standard, în variante de produs sau pentru modernizare, ecomatRelays sunt întotdeauna completarea perfectă.

Aplicații speciale

ecomatRelays gestionează cu ușurință chiar și cerințe complexe sau speciale. Fie că este vorba de intrări digitale sau analogice, ieșiri controlate PWM, punți H sau chiar ieșiri de curent mare, ecomatRelays pot face totul!

Robust

Cu designul lor robust, gradul de protecție ridicat (IP 67) și suportul pentru surse de alimentare de bord de 12 V și 24 V, ecomatRelays sunt perfect potrivite pentru utilizarea în utilaje mobile.

Exemple de aplicații

Întrebări frecvente

Produse