Localizați orice utilaj oricând și oriunde - cu IoT mobil. Datorită unei conexiuni live, puteți afișa central starea curentă a tuturor utilajelor dumneavoastră. Utilizați monitorizarea stării de la distanță pentru a determina dacă un utilaj necesită întreținere și pentru a detecta mai rapid problemele. Acest lucru asigură timpi de reacție mai rapizi și minimizează defecțiunile utilajului, economisindu-vă banii dvs. și a clienților dumneavoastră. În loc să urmăriți fiecare utilaj, alarmele pot fi instalate ca alternativă sau suplimentar. Mesajele trimise către suportul tehnic îi vor informa imediat despre probleme, modificări ale stării utilajului sau intervalele de întreținere viitoare. Alarma comutată poate declanșa direct un proces de service. Acest lucru garantează un timp maxim de funcționare și vă ajută să minimizați timpul de nefuncționare.
Specialiștii în service au timp și capacitate limitate, iar timpul petrecut pe drum este costisitor. Unele probleme sunt ușor de rezolvat și nu necesită asistență specializată la fața locului. Folosind IoT mobil, problema existentă poate fi identificată de experții în managementul central al utilajului și, eventual, chiar remediată prin mentenanța la distanță. Costul angajării unui tehnician de service poate fi economisit. Dar chiar dacă este necesar un tehnician la fața locului, identificarea în prealabil a problemei îi va oferi tehnicianului dumneavoastră o idee mai bună despre ceea ce ar trebui să caute și ce instrumente și piese de schimb vor fi necesare. Aceste informații îi ajută să pregătească și să programeze cu acuratețe activitatea de întreținere și să utilizeze eficient timpul petrecut pe șantier.
Datorită unei conexiuni în timp real între utilajele dvs. și cloud, puteți monitoriza starea tuturor utilajelor dvs. Monitorizarea stării de la distanță vă ajută să identificați utilajele defecte sau probleme specifice într-un stadiu incipient. Dacă este necesar, puteți furniza în mod proactiv clientului dumneavoastră piese de schimb. Acest lucru reduce timpul de nefuncționare, ceea ce, la rândul său, crește satisfacția clienților. În plus, această metodologie, numită întreținere predictivă, poate maximiza durata de viață a echipamentului sau a utilajului dumneavoastră.