Utilizați IoT mobil pentru a accelera timpul de lansare pe piață pentru produse, funcții și caracteristici - toate fără a fi nevoie să întrerupeți testele importante pe teren.
În procesul de dezvoltare, este esențial să primiți feedback regulat cu privire la dezvoltarea actuală și la caracteristicile existente. Acesta este motivul pentru care inginerii le solicită de obicei clienților feedback în timpul fazei de testare. Acest proces consumă adesea timp și oferă doar o parte a informațiilor necesare. Cu IoT mobil, inginerii pot monitoriza permanent performanța unui utilaj fără a fi nevoie să se afle la fața locului. Odată ce utilajul a fost furnizat, transferul de date poate începe. Echipele de dezvoltare pot folosi datele colectate pentru îmbunătățirea utilajelor. Schimbul rapid și detaliat de date ajută la accelerarea timpului de lansare pe piață, la creșterea eficienței și la reducerea costurilor.
Fără a părăsi biroul lor, utilizatorii pot accesa, modifica și încărca setările parametrilor utilajului. Acest lucru, în combinație cu actualizările de la distanță, poate reduce costurile de service și de transportare. Vizitele la atelier devin mai scurte sau mai puțin frecvente.
În acest proces de colectare a informațiilor și analiză pe termen lung, IoT mobil joacă un rol central, deoarece datele actuale și de istoric pot fi vizualizate. Datele trimise de la aparat în cloud sunt convertite în informații care pot fi citite și apoi stocate. În plus, datele brute pot fi analizate în cloud, iar rezultatele pot fi puse la dispoziția utilizatorilor. Această analiză automată facilitează și accelerează achiziția de date și crește reactivitatea. Datele colectate sunt stocate timp de 5 ani, făcând posibilă utilizarea datelor relevante pe o perioadă lungă de timp. Echipa de proiect responsabilă pentru noile dezvoltări poate accesa aceste date pentru a obține o înțelegere detaliată a utilizării utilajului și pentru a decide căror caracteristici să acorde prioritate. Aceste informații oferă o bază solidă pentru luarea de decizii.
IoT mobil vă permite, de asemenea, să trimiteți notificări și rapoarte. Operatorul este informat în permanență despre starea utilajului și primește o notificare instantaneu în caz de probleme.
O conexiune permanentă între utilaj și cloud permite monitorizarea în direct a valorilor procesului și facilitează depanarea și diagnosticarea (software, CANbus).
Performanță: IoT mobil oferă informații detaliate și valoroase despre performanța utilajelor pe teren
Timpul de a ajunge pe piață: IoT mobil este o modalitate ușoară de a monitoriza testele de teren ale noilor produse de la birou. Costurile de călătorie și timpul de lansare pe piață sunt reduse ca urmare
Diagnosticare: În cazul unei defecțiuni sau probleme, dispozitivul poate fi inspectat de la distanță
Depanare: IoT mobil permite depanarea în timp real a erorilor software
Actualizări software: Actualizați software-ul sau corectați erorile de la distanță într-un timp scurt
Calitate sporită: În cloud, sunt furnizate informații detaliate despre utilizarea utilajelor în domeniu, crescând constant cunoștințele dvs. de piață