• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Cameră AI inovatoare pentru protecția operatorului și pentru prevenirea coliziunilor

Funcționalitate robustă, optimizată pentru utilaje mobile

Descoperiți prima cameră 2D/3D PMD din lume cu ifm Deep Learning, dezvoltată și produsă în Germania și concepută pentru utilizarea pe utilaje mobile. O3M AI asigură detectarea precisă a persoanelor și protecție împotriva coliziunilor în timp real. Datorită fuziunii datelor 2D și 3D, camera detectează pietonii aflați la o distanță de până la 25 de metri și funcționează în mod sigur în diferite condiții de iluminare și meteorologice.

Camera are un design robust și poate fi configurată și actualizată cu ușurință prin intermediul ifm Vision Assistant. O3M AI definește noi standarde în materie de siguranță și eficiență a mașinilor mobile. Siguranța pentru om și mașini înseamnă, în primul rând, protejarea vieților. O3M AI contribuie, de asemenea, la creșterea disponibilității utilajelor prin reducerea timpilor de nefuncționare și, în ultimă instanță, la reducerea costurilor.
O3M AI îndeplinește toate standardele și reglementările europene și globale. Protejați-vă angajații și optimizați-vă procesele de lucru cu O3M AI.

O3M în detaliu

Avantajele produsului O3M AI

Detectarea persoanelor

Diferențiere fiabilă între persoane și alte obstacole în timp real

ifm Deep Learning

Algoritmul propriu de detecție a persoanelor dezvoltat de ifm rulează pe un procesor AI puternic integrat

Comunicativ

Fie că este vorba de CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 sau MJPEG, O3M AI este echipat pentru aproape orice tip de comunicare.

Design robust

Dezvoltat pentru utilizarea pe utilaje mobile: extrem de rezistent la vibrații și șocuri

Ușor de utilizat

Setarea parametrilor și actualizările se realizează cu ajutorul aplicației ifm Vision Assistant, prin Ethernet

Handshake

Asistență dintr-o singură sursă

Beneficiați de integrare ușoară și asistență din partea experților.
Datorită standardizării, O3M AI poate fi integrat fără probleme în sistemele de control și HMI obișnuite.

Aplicații

Detectarea persoanelor pentru stivuitoare

Provocări
Vizibilitatea operatorilor de stivuitoare este adesea obstrucționată de rafturi, mărfuri și încărcături. Traiectoriile și mișcările imprevizibile ale angajaților necesită reacții rapide din partea șoferului pentru a evita coliziunile.

Beneficiile camerei O3M AI

  • Detectarea precisă a persoanelor și obstacolelor până la 25 m
  • Funcționare fiabilă în condiții variate de iluminare și în medii complexe, datorită fuziunii datelor 3D și 2D
  • Avertizările de coliziune pot fi concentrate pe detectarea persoanelor, pentru a reduce alarmele inutile

Monitorizarea zonei pentru utilaje de construcții

Provocări
Praful, murdăria și iluminarea slabă afectează vizibilitatea operatorului utilajului. Șantierele de construcții sunt deseori haotice și necesită reacții rapide la obstacole sau persoane neașteptate.

Beneficiile camerei O3M AI

  • Detectează pietoni și obiecte aflate la o distanță de până la 25 de metri
  • Funcționare fiabilă în condiții meteo și de iluminare variate
  • Avertismentele sunt emise doar în cazul unui risc real de coliziune, reducând astfel semnificativ numărul de alerte pentru șofer

Protecție împotriva coliziunilor pentru vehicule de colectare a deșeurilor

Provocări
Vizibilitatea șoferilor vehiculelor de colectare a deșeurilor este adesea limitată, în special la mersul cu spatele. Străzile înguste, cu multe obstacole și pietoni care traversează brusc strada, prezintă riscuri suplimentare.

Beneficiile camerei O3M AI

  • Diferențiere precisă, în timp real, între pietoni și alte obiecte (ex. vehicule)
  • Prevenirea activă a coliziunilor și detectarea timpurie a persoanelor aflate la o distanță de până la 25 de metri
  • Evitarea alertelor inutile cauzate de obiecte nesemnificative (ex. crengi), cu accent clar pe protejarea vieților omenești

Evitarea coliziunilor în zonele portuare

Provocări
În zonele portuare, vehiculele se deplasează în spații înguste, intens circulate, unde pot apărea pericole, mai ales în unghiurile moarte. Riscul de accidente crește atunci când oamenii sunt neatenți

Beneficiile camerei O3M AI

  • Detectarea precisă a persoanelor și obiectelor aflate la o distanță de până la 25 de metri
  • Alarme inteligente de avertizare atunci când există riscul de coliziune cu o persoană detectată
  • Avertizările timpurii minimizează coliziunile și accidentele, sporesc disponibilitatea vehiculelor și reduc primele de asigurare și primele de asigurare de răspundere civilă a angajatorilor

IA pentru detectarea persoanelor și pentru prevenirea coliziunilor

Învățare profundă la cel mai înalt nivel – fabricată în Germania, realizată de ifm

ifm a dezvoltat prima cameră PMD 2D/3D din lume cu inteligență artificială care respectă toate standardele internaționale. Hardware, software și algoritmi AI fabricați în Germania. Totul dintr-o singură sursă – fabricat de ifm.

Personalizabil – logica dvs. proprie, direct în camera O3M AI

O3M AI permite implementarea de logici personalizate și funcții matematice, pentru preprocesarea datelor și afișarea suprapunerilor individuale în fluxul video. Configurarea se realizează cu ușurință folosind ifm Vision Assistant cu interfață de tip glisare și plasare.

Calitate excepțională a imaginii – senzorul dvs. 2D/3D AI de încredere

Camera 2D AI cu sensibilitate foarte ridicată la lumină oferă imagini extrem de clare pentru detectarea fiabilă a persoanelor. Fluxul video este transmis prin Fast Ethernet și acceptă H.264, H.265 și MJPEG.

Prezentare generală a sistemului

Rețea de componente pentru mașini mobile

Întrebări frecvente

O3M AI – produse