- Encoderele
- Encoderele incrementale
Encoderele incrementale
Encoderele incrementale generează un număr precis definit de impulsuri (incremente) per rotație. Atunci când se face referire la un punct de pornire sau la o poziție inițială, pe baza numărului de impulsuri generate se pot trage concluzii cu privire la poziția curentă a arborelui conectat.
În cazul în care alimentarea cu energie electrică este întreruptă, traductorul trebuie să revină mai întâi la punctul de pornire sau la poziția de pornire după ce este pornit din nou pentru a determina din nou cu precizie poziția arborelui. Acest proces se numește „homing run”.
Atunci când se utilizează encoderele incrementale, este posibil să se aleagă între modul HTL (recomandat pentru lungimi mari de cablu) și modul TTL pentru viteze de până la 12.000 rpm. Pentru a reduce complexitatea variantelor, utilizatorii pot programa în mod flexibil rezoluția oriunde între 1 și 10.000 de incremente.
Encoderele incrementale sunt potrivite pentru aplicații rapide, detectând orice schimbare de poziție a unui unghi.
Comparație între Encoderele cu și fără IO-Link
Atunci când sunt utilizate în mod convențional fără IO-Link, poziția curentă nu este menționată, ceea ce înseamnă că valorile referitoare la poziția unghiulară, viteza sau direcția de rotație pot fi calculate doar prin intermediul PLC-ului.
Atunci când se utilizează cu IO-Link, pot fi recuperate mai multe informații. Traductorul își cunoaște poziția curentă fără implicarea PLC-ului și își menține această poziție chiar și în cazul unei căderi de tensiune. Acest lucru înseamnă că Encoderele incrementale cu IO-Link se comportă precum Encoderele absolute cu o singură tură. Acestea emit o valoare absolută a poziției în cadrul unei revoluții.
Versiuni
| Tip | Ø carcasă [mm] | Ø arbore solid [mm] | Ø arbore tubular [mm] | Rezoluția | Caracteristici |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PerformanceLine |
58 |
6 10 |
9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
Până la 10.000 de impulsuri/revoluție |
- IO-Link - Rezoluție, mod și semnal reglabile - Afișaj în 2 culori - Diferite cuplaje disponibile |
![]() BasicLine |
36.5 58 |
6 10 |
6 9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
Până la 10.000 de impulsuri/rotatie |
- IO-Link - Rezoluție și semnal reglabile - Diferite cuplaje disponibile |
![]() WetLine |
58 | 6 10 |
9.525 (3/8") 12 15 15.875 (5/8") |
Până la 10.000 de impulsuri/rotatie |
- IO-Link - Rezoluție și semnal reglabile - IP67 - Diferite cuplaje disponibile |
PerformanceLine
Encoderele Performance Line au o evaluare integrată a semnalului pentru monitorizarea vitezei, funcții de contorizare și detectarea sensului de rotație. Acestea oferă o setare ușoară și indicarea valorii poziției prin intermediul afișajului și al tastelor de operare cu navigare intuitivă prin meniu. Datele de diagnosticare și parametrii sunt transferate în mod fiabil prin IO-Link. Gata pentru industria 4.0!
Mod de funcționare a encoderului
- Afișarea poziției pe baza rezoluției setate prin IO-Link
Modul de contorizare
- Unitatea numără până la valoarea maximă setată prin IO-Link (de exemplu, 9999)
Modul de monitorizare a turației
- Rotații pe minut [min-1]/ frecvență [Hz]
WetLine
Encoderele incrementale din oțel inoxidabil ifm, pentru aplicații cum ar fi sincronizarea benzilor transportoare, asigură intervale de întreținere mai lungi în medii dificile. Gradul de protecție sporit IP 67 le califică pentru utilizarea în zonele umede din industria alimentară.
- Longevitate datorită oțelului inoxidabil rezistent și a rezistenței ridicate la pătrundere pe partea arborelui
- Etichetă de tip laser clar lizibilă
- Versiuni sub formă de arbore solid cu clemă/flanșă de sincronizare sau sub formă de arbore tubular
- Comunicare convenabilă prin IO-Link
- Conectorul rotativ M12 rotativ poate fi utilizat radial sau axial