• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Encoderele
  2. Encoderele absolute

Encoderele absolute

Encoderele absolute oferă o valoare numerică absolută pentru fiecare poziție unghiulară - fie pentru o singură rotație (o singură tură), fie pentru mai multe rotații ale arborelui (mai multe ture):

Traductoare absolute care utilizează tehnologia optică transmit lumina prin interstiții care au fost gravate pe un disc de sticlă acoperit. Impulsurile sunt generate pe măsură ce razele sunt întrerupte.

Encoderele cu arbori incrementali, care folosesc tehnologia magnetică, generează pulsuri prin rotirea unui magnet deasupra unu cip cu senzor () și măsoară modificarea câmpului (efectul Hall).

Cu ajutorul encoderele absolute, valoarea absolută a poziției arborelui este disponibilă chiar și după pierderea energiei electrice. Spre deosebire de Encoderele incrementale convenționale, acestea nu necesită o cursă de revenire la poziția de pornire sau de pornire după o pană de curent.

Versiuni

Tip Ø carcasă [mm] Ø arbore solid [mm] Ø arbore tubular [mm] Rezoluția Caracteristici

Absolute
cu mai multe ture
36,5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
24 biți
25 biți
31 biți
• Rezoluția și semnalul pot fi setate
• Interfață Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI, CANopen și IO-Link

Absolute
cu o singură tură
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 biți • Rezoluția și semnalul pot fi setate
• Interfața Profibus și CAN

Encoderele absolute sunt disponibile cu ieșiri paralele, în serie sau fieldbus pentru a transmite date privind poziția arborelui.

  • Encoderele absolute cu ieșiri paralele necesită o ieșire pentru fiecare bit de informație. De exemplu, un encoder absolut cu o ieșire paralelă de 12 biți ar necesita douăsprezece ieșiri separate pentru a transmite datele. Acest Encoderele ar avea o rezoluție de 4096.
  • Datele privind poziția traductorului pot fi transferate și prin intermediul interfeței seriale sincrone (SSI).

Encoderele absolute cu mai multe ture

Aceste tipuri de encodere determină poziția exactă prin observarea codului de pe disc de-a lungul mai multor rotații.

Mai exact, acest cod este format din locația de pe disc (rezoluție) și locația trenului de viteze (rotații). Acest lucru face ca Encoderele cu mai multe ture să fie ideale pentru măsurători unghiulare, precum și pentru măsurători liniare și distanțe. Sunt disponibile versiuni de tip cu interfețe Devicenet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP și EtherCAT.

Encoderele cu mai multe ture pot fi, de asemenea, operate cu IO-Link.Avantajul acestui lucru: Utilizând un master IO-Link, un encoder poate fi utilizat pentru mai multe fieldbus-uri. Acest lucru reduce costurile de stocare. În plus, pot fi utilizate cabluri standard ieftine. Odată configurată infrastructura IO-Link, complexitatea cablajului și susceptibilitatea la defecțiuni sunt mult reduse.

Encoderele absolute cu o singură tură

Aceste encodere furnizează o valoare codificată unică pentru fiecare poziție pe arbore.
Ele sunt utilizate în aplicații în care arborele nu se rotește mai mult de 360°.
Sunt disponibile versiuni cu interfață Profibus sau CAN.

Toate Encoderele incrementale de la ifm funcționează ca encodere absolute cu o singură tură atunci când sunt utilizate pe IO-Link. Acestea detectează și își memorează valoarea poziției chiar dacă se întrerupe alimentarea electrică.