Master-ul, o unitate de alimentare cu tensiune, cât și diferiții participanți standard formează baza fiecărui sistem AS-i. Sunt posibili și participanți nesiguri (funcționare mixtă). Master-ul asigură schimbul de date cu participanții prin intermediul sondajului ciclic. Unitățile de alimentare cu tensiune a interfeței AS furnizează energie electrică participanților și senzorilor.
Sistemele cu interfață AS pot fi conectate cu ușurință la diferitele regulatoare, de ex. de la Siemens, Rockwell, Schneider sau Omron:
Suplimentar față de hardware, ifm oferă pachete de start pentru conectarea datelor la PLC.
Folosiți pachetele noaste de start pentru configurarea sistemelor cu interfață AS în combinație cu regulatoarele industriale ale diferiților producători. ifm oferă exemple de programare gata realizate și aplicații. Configurarea și setarea sunt facilitate considerabil, iar erorile sunt evitate.
Descărcați gratuit următorul conținut:
Pachetele de start necesare pot fi găsite în secțiunea de descărcare, de pe paginile de detaliu respective ale produsului: