You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Interfață AS: standard de instalare deschis la nivel mondial

Avantajele AS-i: Performanță mai ridicată. Mai puţin efort.

Interfața AS de la ifm (AS-i, ASI) deschide posibilități complet noi pentru utilizator. De la configurarea simplă și rapidă, la disponibilitatea suplimentară a datelor pentru monitorizarea utilajului, la transparența procesului, de la nivelul utilajului spre PLC: Interfața AS oferă câștiguri de eficiență și economii de costuri convingătoare. Convinge-te!

Clienții noștri, care au utilizat anterior cablajul paralel standard, observă următoarele impacturi:

15 - 30%
economii de costuri
prin complexitatea redusă a instalației
Timpi de instalare reduși cu 20 - 50%
prin reducerea considerabilă a cablajului și conexiunea facilitată la regulator

Producătorii de top pentru senzori, actuatoare și tehnologia de control au dezvoltat interfața AS. Aceasta creează o interfață standardizată și independentă de fieldbus pentru automatizarea, care oferă utilizatorului o conexiune simplă la sistemele de comandă.

Configurare simplă și rapidă
Cablu plat cu 2 fire standardizat
Tehnologie de montare rapidă
Topologie flexibilă
Durată de transmisie garantată < 10 ms cu 248 de intrări și ieșiri
Reducerea costurilor și a efortului
Structură modulară și tehnică de conectare flexibilă
Regulator și fieldbus independent datorită conexiunii simple cu posibilități de diagnoză