- Avantajele AS-i
- Vedere de ansamblu asupra sistemului
Vedere de ansamblu asupra sistemului cu interfața AS
Ce oportunități oferă interfața AS?
Companii la nivel mondial se bazează pe tehnologiile de cablaj simplu și de automatizare pentru ameliorarea eficienței și disponibilității generale a instalațiilor sale. Întotdeauna prezentă: Interfața AS. Tehnologia cu interfață AS sofisticată oferă fiabilitate ridicată, imunitate la zgomot și diverse capacități de diagnoză.
Tehnologia simplă, foarte stabilă și testată permite senzorilor să transmită simultan informații de diagnoză către PLC și infrastructuri IT de nivel superior. Structura sa modulară și tehnica de conectare flexibilă asigură integrarea flexibilă în sistem.
Un cablu plat cu două fire transmite date și energie, eliminând cablarea paralelă complexă.
Doriți să aflați mai multe despre interfața AS? Nimic mai simplu.
Am sumarizat pentru dumneavoastră cele mai importante caracteristici și beneficii ale interfeței AS.
| Topologie | structură flexibilă |
| Agent | cablu cu două fire, neecranat pentru date și energie |
| Lungimea cablului | 100 m, cu posibilitate de extindere de până la 1.000 m, până la 3.000 m prin fibră optică |
| Numărul de intrări/ieșiri | 496 intrări + 496 ieșiri pentru date digitale, analogice și de siguranță |
| Durată ciclu | 5 - 10 ms |
Ce vă oferă AS-Link?
- Un sistem standardizat la nivel mondial în conformitate cu IEC 62026-2.
- Interfața AS permite cablarea liberă folosind topologia dumneavoastră.
Aceasta înlocuiește cablajul paralel complex și convențional. - Cablajul poate fi conectat la sistemele de comandă cu diferite sisteme cu magistrală Fieldbus (cum ar fi EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat etc.).
Cum puteți beneficia de interfața AS?
- Ușor de implementat, cablaj neecranat și concept de tensiune.
- Interfața AS este un sistem flexibil, necostisitor, care poate fi extins cu ușurință.
- Datele sigure și nesigure pot fi procesate folosind același sistem.
- Configurare mai puțin complexă, efort redus pentru documentație și diferite capacități de diagnosticare.
- Număr redus de terminale de racordare prin structura modulară și tehnica de conectare flexibilă.
Linia de bază
Interfața AS oferă o modalitate ușoară și confortabilă de formare a unei fundații de viitor pentru automatizarea industrială inteligentă.