• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Avantajele AS-i
  2. Selectare produs

Selectare produs

Care dispozitiv este cel mai potrivit aplicației dumneavoastră?

Doriți să colectați fără efort numeroase semnale pe teren/în dulapul de comandă sau să acționați valve, lămpi sau alte actuatoare?
Atunci alegeți modulele de intrare și ieșire cu numeroase funcții pentru instalarea ușoară și rapidă.

Doriți să transferați procesarea ulterioară a semnalelor către sistemele de nivel mai ridicat?
Atunci alegeți AS-Interfacemasters.

Aveți aplicații de siguranță?
Atunci selectați AS-Interface Safetyat Work.

Aveți aplicații în domenii explozive?
Atunci AS-Interfacehazardous areas reprezintă alegerea potrivită.

Aveți nevoie de accesorii pentru interfața AS?
Vă rugăm selectați Accesorii pentru interfața AS.

  Module de intrare și ieșire Masteri AS-i Siguranța la locul de muncă AS-i pentru domenii explozive Accesorii AS-i
 
Instalarea tabloului de control  
Instalarea pe teren  
Instalarea în carcasă
Interfețele de comunicare AS-i/ IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
Intrări/ieșiri digitale    
Intrări/ieșiri analogice      
Intrări/ieșiri de siguranță        
Aprobări        
Funcțiile supapelor 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Alimentare cu tensiune prin M8, M12, borne de racordare,
cabluri rotunde, cabluri plate
Borne de racordare, cabluri rotunde M12, borne de racordare, cabluri rotunde, cabluri plate M12, cabluri plate M12, cabluri rotunde
Conexiunea senzorului / actuatorului M8, M12, terminal cu șurub, clemă cilindrică   M12, terminal cu șurub, clemă cilindrică M12 M12, cabluri rotunde
Clasa de protecție IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP 20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
Modul de adresare AS-i / profilul Single/ nodul A/B M3 + M4 Nod Single Single/ nodul A/B -
           
Industrii Module de intrare și ieșire Masteri AS-i Siguranța la locul de muncă AS-i pentru domenii explozive Accesorii AS-i
Industria de ambalare
Industria alimentară
Industria autovehiculelor
Mașini-unelte
Industria minieră
Construcția de mașini
Industria oțelului și a metalelor
Logistică
Tratarea apelor
Industria de măcinare