AS-i Airbox combină electronica și pneumatica într-o singură carcasă.
Instalare simplă în 4 pași:
Economiile de costuri nu semnifică doar reducerea costurilor cu instalarea și configurarea, ci și evitarea scurgerilor inutile. Acesta este domeniul în care AirBox ajută prin descentralizare: supapa se află în imediata apropiere a actuatorului.
Avantaje suplimentare:
Cablajul convențional al dispozitivelor de OPRIRE DE URGENȚĂ este foarte complex.
Cablurile trebuie tăiate la lungime și pozate. În camera cu borne a DISPOZITIVULUI DE OPRIRE DE URGENȚĂ, acestea trebuie dezizolate și echipate cu fir și manșoane înainte de a fi posibilă conectarea la punctele de contact.
AS-i reduce la minimum costurile de cablare și asamblare. Cu ajutorul unui cablu de conectare M12, DISPOZITIVUL DE OPRIRE DE URGENȚĂ este conectat cu ușurință la un conector cu deplasare a izolației cablului, care permite o conexiune rapidă și sigură datorită metodei de perforare.
Cablare simplificată pentru date și energie
Nu este necesară configurația.
Cablajul convențional
Control și feedback prin interfața AS