Tehnologia time-of-flight PMD (dispozitiv de amestecare fotonic) asigură detectarea scenelor şi obiectelor cu o singură captură de imagine în trei dimensiuni şi fără înceţoşare a imaginii din cauza mişcării. Scena este iluminată prin lumină infraroșie invizibilă, modulată și lumina reflectată "lovește" senzorul PMD.
Datorită tehnologiei PMD patentate, este posibil să aveţi o repetabilitate mare a datelor măsurate chiar şi la materialele cu un grad de reflexie diferit. Sistemul de măsurare cu mai multe faze detectează chiar şi interferenţele cauzate de formarea de ceaţă de praf sau apă.
Având un algoritm foarte dezvoltat din sectorul auto şi o rată de cadre de până la 50 de cadre / secundă, senzorul permite calculul rapid şi fiabil al informaţiilor 3D. Datorită luminii infraroşii special modulate, o rată de recunoaştere continuă ridicată poate fi atinsă chiar şi cu materiale reflectorizante de intensitate diferită. Toate acestea cu un timp de reacţie minim de doar 40 ms.
Interfeţele CAN cu J1939 sau CANopen şi Fast Ethernet sunt integrate în mod standard. Funcţiile de autodiagnosticare de la senzor spre elementul de iluminare al sistemului IR monitorizează continuu starea sistemului.