You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Senzor 3D-Smart O3M
  2. Sistem de camere O2M

Sistem de camere O2M

  • Capsulat, carcasă complet încastrată cu IP 67 / IP 69K
  • Rezistenţă mare la şocuri şi vibraţii
  • Lentile rezistente la temperatură
  • Reglarea automată a luminozităţii
  • Aprobare de tipul E4


Camere universale pentru uz industrial
Zona de lucru şi monitorizarea zonei posterioare devin tot mai importante pentru maşinile de lucru. Sistemul de camere O2M cu ieşire analogică video (PAL) este conceput pentru condiţii deosebit de dificile şi excelează datorită carcasei sale rezistente la presiune şi a sensibilităţii de lumină de < 0.05 lux.

Noul sistem de camere O2M poate, de exemplu, să fie conectat direct la modulele de comunicare grafică PDM360 cu afişaj color şi interfaţă analogică. Aceasta face posibilă utilizarea modulului de comunicare nu numai pentru afişarea informaţiilor privind maşina, dar şi imagini a până la două camere. În consecinţă nu este necesar niciun monitor separat.

Suplimentar, pot fi conectate monitoarele E2M231 sau E2M232 gata de utilizare.

Distanţa de operare şi mărimea câmpului vizual

Unghiul de deschidere 118° (O2M202 şi O2M203)

Exemple de produse şi de cablaje

Despre produse

• Camere 2D pentru aplicaţii mobile cu ieşire analogică video

Camere 2D

• Monitoare pentru camere analogice

Monitoare analogice

• Cabluri de conectare pentru camere mobile

Cabluri de conectare

• Distribuţie video pentru maşini de lucru

Casetă cu vizualizare multiplă

• Switch video cu 3 porturi pentru O2M

Switch video

Exemplu de conexiune cu distribuţie video