- Senzor 3D-Smart O3M
- Selecţie produse O3M
Senzor 3D inteligent O3M - selectare produs
| Descriere | Unghiul de deschidere (°) | Nr. comandă | element de iluminare adecvat pentru sistemul IR |
|---|---|---|---|
| Senzor 3D inteligent mobil | 70 x 23 | O3M151 | O3M950 |
| Senzor 3D inteligent mobil cu suprapunere 2D/3D integrată |
70 x 23 (3D) 90 (2D) |
O3M251 | O3M950 |
| Senzor 3D inteligent mobil | 95 x 32 | O3M161 | O3M960 |
| Senzor 3D inteligent mobil cu suprapunere 2D/3D integrată |
95 x 32 (3D) 120 (2D) |
O3M261 | O3M960 |
| Senzor 3D inteligent mobil | 97 x 44 | O3M171 | O3M970 |
| Senzor 3D inteligent mobil cu suprapunere 2D/3D integrată |
97 x 44 (3D) 155 (2D) |
O3M271 | O3M970 |
| Cameră mobilă 2D/3D AI | 97 x 44 (3D) 143x112 (2D) |
O3M372 | O3M970 |
Distanţa de operare şi mărimile câmpului vizual
| Tip | Unghiul de deschidere [°] | Distanţa de operare [m] | Mărimea câmpului vizual [m] |
|---|---|---|---|
| O3M151 O3M251 |
70 x 23 | 5 | 7 x 2 |
| 10 | 14 x 4.1 | ||
| 15 | 21 x 6.5 | ||
| 30 | 42 x 12.2 | ||
| O3M161 O3M261 |
95 x 32 | 5 | 11 x 2.9 |
| 10 | 21.8 x 5.7 | ||
| 15 | 32.7 x 8.6 | ||
| 30 | 65 x 17 | ||
| O3M171 O3M271 O3M372 |
97 x 44 | 5 | 11.3 x 4 |
| 10 | 22.6 x 8.1 | ||
| 15 | 33.9 x 12.1 | ||
| 30 | 67.8 x 24.2 |