Transparenta sporita statie si informatii service in locatie
Prezentarea rapida a valorilor procesului
Ecranul este o alegere excelenta pentru afisarea valorilor de proces pentru senzorii care nu au un ecran, sunt dificil de accesat sau nu sunt vizibili dupa instalarea aplicatiei. Asta inseamna ca punctele de masurare pot fi folosite indiferent de vizualizare.
Plug & play
Ecranul E30443 IO-Link master este conectat simplu la unul din porturile unui ifm IO-Link master cu 4 sau 8 porturi. Ecranul detecteaza senzorii ce sunt conectati la acelasi master si arata automat valoarea principala de proces pentru primele patru porturi. Fiecare senzor si valorile sale de proces pot fi de asemenea vizualizate individual prin apasarea unui buton. Mai mult, se poate crea o vizualizare favorita cu valorile proces cerute. In plus, utilizatorul poate configura usor si fiabil ecranul si adresa IP pentru master.