Cu ajutorul setului de pornire cuprinzător pot fi probate practic de urgență avantajele senzorilor IO-Link la birou
Set de pornire IO-Link Master
Cu ajutorul acestui set de pornire pot fi probate practic de urgență avantajele senzorilor noștri IO-Link la birou. Transformați senzorul de distanță binar optic, care furnizează numai un punct de comutare 1 sau 0 la o placă digitală de intrare, într-un senzor inteligent și măsurați chiar și distanța până la obiect.
În continuare, IO-Link Master și senzorul IO-Link pot fi setați cu software-ul de parametrizare IO-Link intuitiv.
În felul acesta are loc o parametrizare complicată pe afișajul senzorului. Masterul IO-Link descentralizat folosește ca Gateway între senzorii inteligenţi IO-Link şi fieldbus PROFINET. În felul acesta se poate realiza și o conexiune PROFINET simplă, de ex. la o unitate de comandă Siemens.