You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Module AS-i cu buton iluminat și conexiune M12 flexibilă

În funcție de proces se pot utiliza două butoane și două tipuri de ieșiri cu LED-uri în carcasa inovatoare

  • Două butoane și două ieșiri cu LED-uri
  • Butoane cu punct tactil ca protecție contra contactului accidental
  • Inserții color cu posibilitate de schimbare
  • Instalare rapidă și facilă
  • Modulul este alimentat direct de interfața AS

Modul cu buton iluminat
Cu ajutorul unei noi carcase inovatoare, ifm oferă două module cu buton iluminat. Acestea dispun de două butoane și de două tipuri de ieșiri cu LED-uri. Clasa înaltă de protecție înseamnă faptul că modulele pot fi utilizate pe teren, adică aproape de proces. Nu există distanțe lungi între senzori/actuatori și dulapul de comandă.

Performanță în practică
Tehnica de conectare M12 oferă un grad ridicat de fiabilitate și flexibilitate a instalației. Ambele module sunt alimentate exclusiv prin AS-i; nu este necesară o sursă suplimentară de tensiune de 24 V. Modulele sunt montate simplu pe o șină DIN de 35 mm sau cu ajutorul adaptorului de montaj furnizat.

Adresarea
Modulele AS-i sunt adresate prin fișa M12 frontală. Modulele pot fi conectate la unitatea de adresare cu ajutorul cablului de conectare standard.

LED de diagnostic
LED-ul de EROARE de pe modul asigură localizarea ușoară a unei erori, cum ar fi o eroare de comunicare.