Aplicatie | montajul în câmp |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 55 |
Alimentarea senzori intrari | AS-i |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Versiune AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mod de adresare extins | da | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
Configuratie I/O AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Cod ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
Certificat AS-i | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Încărcare a biţilor de date |
|
Greutate [g] | 133 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Materiale | PA |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Conexiune modul | M12 |
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|