Execuţie | AS-i |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 20,9 |
---|---|
Materiale | Etanşare: NBR; Capsula: PA; O-Inel: FKM; Şuruburi: inox(1.4305 / 303); piuliţă olandeză: alama nichelată; Stifturi contact: Bronz aurit |
Moment de strângere [Nm] | 0,35 |
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A |