Pelo simples monitoramento de uma área previamente definida, o sensor pode exibir a distância em três dimensões relativamente a um objeto. Monitorando uma área completa e não apenas um único ponto, o sensor é capaz de sinalizar a distância mais próxima e/ou mais afastada.
Assistência para rebocadores de aeronaves.
Pelo simples monitoramento de uma área previamente definida, o sensor 3D comunica a posição final ou mesmo uma imagem de contorno da roda dianteira ao sistema de controle da máquina.
Ajuda de posicionamento para carro de correira transportadora.
Mais de 1.000 medições individuais detectam com precisão a área frente à correia transportadora. Com um total de 64 "Regions of Interest" (ROI), ou seja áreas individuais cujas distâncias devem ser monitoradas, podem ser realizadas soluções de aplicação específicas do cliente de forma rápida e simples.
Controle de altura para caminhão-cisterna.
A função de distância integrada "Distância mínima" pode monitorar simultaneamente até 64 pontos selecionáveis acima do caminhão-cisterna. Dessa forma o motorista pode por exemplo ser ajudado no posicionamento do caminhão-cisterna por baixo da asa do avião ou informado sobre a descida da asa.