• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Sensor 3D inteligente O3M
  2. Sistema de câmera O2M

Sistema de câmera O2M

  • Invólucro inteiriço fechado com IP 67 / IP 69K
  • Alta resistência a impactos e vibrações
  • Aquecimento de lentes monitorado pela temperatura
  • Ajuste automático de luminosidade
  • Homologação do tipo E4


Câmeras universais para serviço pesado
O controle das áreas de trabalho e o monitoramento da região traseira ganham cada vez mais importância no setor de máquinas móveis. Isto exige uma aplicação nas condições mais difíceis que o sistema de câmera O2M com saída de vídeo analógica (PAL) é capaz de atender, graças ao seu invólucro resistente à pressão e uma sensibilidade luminosa de < 0,05 lux.

O novo sistema de câmera O2M pode ser conectado, entre outros, diretamente aos dispositivos de diálogo PDM360 com capacidade gráfica com display a cores e interface analógica. Com isso o dispositivo de diálogo, além da exibição de informações das máquinas, pode ser usado simultaneamente para apresentar imagens de até duas câmeras. Então um monitor separado não é necessário.

Além disso, o monitor E2M23 ou E2M232 também pode ser conectado via “Plug-and-Play”.

Distância de operação e tamanho do campo de visão

Ângulo de abertura 118° (O2M202 e O2M203)

Produtos e exemplos de cabeamento

Ir para os produtos

• Câmeras 2D com saída de vídeo analógica, adequadas para o uso móvel

Câmeras 2D

• Monitores para câmeras analógicas

Monitores analógicos

• Cabo de conexão para câmeras móveis

Cabo de conexão

• Divisor de vídeo para máquinas móveis

MultiViewBox

• Comutador de vídeo com 3 portas para O2M

Comutador de vídeo

Exemplo de conexão com divisor de vídeo