Versões com invólucros de aço inoxidável robusto ou plástico
Sensores ultrassônicos enviam e recebem ondas na área ultrassônica. O objeto a ser detectado reflete as ondas sonoras e as informações de distância são determinadas por medição de tempo. Ao contrário de no caso de sensores ópticos, a detecção não é influenciada por cor, transparência e intensidade de brilho do objeto. Assim por exemplo, as embalagens alveolares da tecnologia de embalagens, as bandejas plásticas da indústria alimentícia ou níveis podem ser detectados de forma confiável.
Modelo compacto M18: a alternativa para superfícies difíceis
Os sensores ultrassônicos ifm no modelo M18 apresentam uma área cega relativamente pequena e um grande alcance que normalmente só são obtidos por modelos maiores. Mesmo no caso de sujeira pesada os sensores trabalham de forma confiável e portanto podem ser utilizados em aplicações nas quais os sensores óticos chegam a seus limites.
Modelo M30: grande alcance até 8 metros
Os novos sensores ultrassônicos no modelo M30 se caracterizam por um alcance de até 8 metros. Deste modo, estes sensores são ideais para a detecção de objetos a grandes distâncias ou para o monitoramento contínuo de nível, como por exemplo de materiais a granel ou líquidos. Graças ao IO-Link, é possível ajustar a largura do cone de som individualmente e adapta-lo à aplicação. Assim as reflexões indesejadas na parte interior do tanque são evitadas.