1. Página inicial
  2. Produtos
  3. ST0539

Artigo descontinuado – registo do arquivo

Monitor de fluxo

SCK38ABAFNKG/PH

ST0539

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
lamentamos esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: info.pt@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
ifm electronic

  • ce
Download
Technische Details
Campo de aplicação
Substâncias Fluidos líquidos
Temperatura do fluído [°C] -25...80
Resistência à pressão [bar] 30
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 20...36 DC
Consumo de corrente [mA] < 45
Proteção contra inversão de polaridade sim
Retardo de prontidão [s] < 20
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1
Saídas
Saídas totais 1
Sinal de saída sinal de comutação
Função elétrica NPN
Quantidade de saídas digitais 1
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 400
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de ajuste [cm/s] 3...300
Sensibilidade máxima [cm/s] 3...60
Precisão / desvios
Gradiente da temperatura [K/min] 15
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] 1...10
Software / programação
Ajuste do ponto de comutação com potenciômetro
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Materiais PBT-GF20
Materiais em contato com o fluído 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Conexão de processo R 3/8
Displays / elementos de operação
Display
Função 11 x LED
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — ST0539-00 — 06.03.2003 —