AS-Interface flatkabel
E74012
Flat cable 50 meter EPDM bk
AS-Interface flatkabel
E74012
Flat cable 50 meter EPDM bk
- För tillförlitlig extern 24 V strömförsörjning i AS-i-nätverk
- Anslutning av komponenter med isoleringsförskjutningsteknologi
- speciell profil på kabel för att undvika polaritetsfel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri |
---|---|
Applikation | Extern 24 V-anslutning |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 3674 |
---|
Anmärkning
Förpackning | 50 m |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 50 m, EPDM, Halogenfri, svart; 2 x 1,5 mm² |