Switchat nätaggregat 24 V DC
DN4013
PSU-1AC/24VDC-10A
Switchat nätaggregat 24 V DC
DN4013
PSU-1AC/24VDC-10A
- För reglerad strömförsörjning för styrenheter, givare, ställdon och industriell elektronik
- Låg effektförlust tack vare hög effektivitet
- Hög buffringstid för strömförsörjning
- Speciellt utrymmesbesparande design
- Höga effektreserver
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 | |
Anslutningsspänningstolerans 2 [%] | 10 | |
Anslutningsspänning [V] | automatisk områdesomkoppling | |
Nominell spänning AC [V] | < 230 | |
Nominell frekvens AC [Hz] | 50...60 | |
Ingångsspnningsområde AC [V] | 100...120 / 200...240 | |
Utgångsspänning DC [V] | 24...28 | |
Skyddsklass | I; (IEC 61140) | |
Överspänningsskydd | ja; (< 39 DC) | |
Utgångsspänning [V] | inställbar; Utgångsspänning enligt SELV, PELV | |
Max. utgångsström vid min. utgångspänning [A] | 10 | |
Max. utgångsström vid max. utgångsspänning [A] | 8,6 | |
Max. utgångsström peak vid min. utgångsspänning [A] | 12 | |
Max. utgångsström peak vid max. utgångsspänning [A] | 10,3 | |
Utgångseffekt (permanent) [W] | 240 | |
Utgångseffekt (peak) [W] | 288 | |
Hänvisning till utgångseffekten (peak) [W] |
|
|
Effektfaktor (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) | 0,59 | |
Effektfaktor (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) | 0,51 | |
Effektreserv [%] | 20 | |
Antal utgångskretsar | 1 | |
Max. rippel [mV] | 50 | |
Strömpeak vid tillslag (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Strömpeak vid tillslag (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Startströmsbegränsning | ja | |
Verkningsgrad (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [%] | 91 | |
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 91,6 | |
Externt ingångsskydd | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Effektförlust [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Strömavbrottstid (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 46 | |
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 47 | |
Ingångsström (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,73 | |
Ingångsström (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [A] | 2,23 | |
Effektförlust (nominell spänning 120 V AC / 60 Hz) [W] | 23,7 | |
Effektförlust (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [W] | 22 | |
Återkopplingsmotstånd [V] | 35 |
Utgångar
Kortslutningssäker | ja |
---|---|
Överlastskydd | ja |
Överlast begränsning | konstant utgångsström |
Typ DC OK-signal | Reläutgång |
Tillförlitlighet av DC OK-signal | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Kapslingsklass | IP 20; (EN 60529) | |
Föroreningsgrad | 2; (IEC 62103: konduktiv nedsmutsning ej tillåten) | |
Överhettningsskydd | ja |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||
Stöttålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 875,5 |
---|---|
Monteringstyp | skena; (TH35 (EN 60715)) |
Mått [mm] | 124 x 62 x 122,5 |
Material | stålbleck |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | skruvklämmor: |
---|
diagram och grafer
blockdiagram
|
|
---|
Utgångskaraktäristik
|
|
---|
Karakteristik för effektivitet / effektförlust
|
|
---|
Karaktäristik för reducering
|
|
---|
Strömavbrottstid
|
|
---|