IO-Link CompactLine modul
AL2400
IO-Link module 4 x 2 DI IP 67
IO-Link CompactLine modul
AL2400
IO-Link module 4 x 2 DI IP 67
- Data- och energiöverföring är också möjlig med oskärmad anslutningskabel
- Tydligt synliga lysdioder för att visa drift, kopplingsstatus och fel
- Fyra portar med två binära ingångar var för åtta givare
- Robust design med full ingjutning för användning i tuffa industriella miljöer
- För enkel anslutning av binära givare till alla IO-Link-master
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Belastningsström per ingång [A] | 0,1 |
---|
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 8 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 8; (4 x 2) |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | IO-Link |
Ingångsström-begränsning [mA] | 15 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Understödda DeviceIDs |
|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI-standard | IEC 61131-9 |
SIO-läge | nej |
Analoga processdata | 1 |
Binära processdata | 12 |
Min. processcykeltid [ms] | 2,9 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapslingsklass | IP 67 | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 300 |
---|---|
Material | PA; Honkontakt: Mässing förnicklad; O-ring: FKM |
Tätningsmaterial | FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - IO-Link
Anslutning: M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |