- Produkter
- AC5005
AS-Interface flatkabelövergång
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
AS-Interface flatkabelövergång
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
- För övergång från platt AS-i-kabel till M12-kontakt
- För att utöka AS-i-nätverket med stjärnor
- Enkel och snabb anslutning tack vare isoleringsförskjutningsteknologi
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Utgående artikel
Alternativartiklar: E75005 Produktjämförelse: AC5005 / E75005 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Utförande | AS-i |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 20,9 |
---|---|
Material | Packning: NBR; kapsling: PA; O-ring: FKM; skruvar: rostfritt stål (1.4305 / 303); Låsmutter: Mässing förnicklad; Kontaktstift: brons guldpläterad |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,35 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning: M12; kodning: A |