- Rozpoznawanie obiektów 3D
- System wykrywania palet (PDS)
Wykrywanie palet: Przyspiesz proces pobierania dzięki PDS
PDS (pallet detection system – system wykrywania palet) to rozwiązanie programowe do szybszego, w pełni automatycznego wykrywania wszystkich standardowych typów palet z dwoma kieszeniami, o sześciu stopniach swobody. W połączeniu z osprzętem O3D3xx wykrywanie położenia palet staje się niezwykle szybkie, bez poświęcania dokładności. Umożliwia to znaczne skrócenie całkowitego czasu cyklu wykrywania palet przez autonomiczne i półautonomiczne pojazdy do obsługi palet.
System wykrywania palet bezpośrednio poprawia wydajność pojazdów autonomicznych i półautonomicznych przez zwiększenie prędkości, z jaką pozycja palety jest wykrywana, bez utraty dokładności.
Czas zaoszczędzony na pobraniu
| Bez PDS | 5 s | |
| PDS | 0,8 s | |
| Δ czas | 4,2 s |
Podobny przypadek użycia w Tecnoferrari z oprogramowaniem stworzonym przez samego klienta
Wzrost wydajności z PDS
Dane w oparciu o 12 pobrań na godzinę na pojazd
OEE (wskaźnik wykorzystania wyposażenia) to standard do pomiaru wydajności produkcyjnej. Mówiąc wprost, wskazuje on procentowy udział w całkowitym czasie produkcji, który jest naprawdę produktywny.
|
|
|
|
Dla zastosowań zrobotyzowanych najważniejszym wskaźnikiem OEE jest wskaźnik wydajności, który wskazuje wolne cykle i krótkie zatrzymania. Wartość ta wskazuje, ile procent maksymalnej możliwej wydajności zostało osiągnięte. Oznacza to iż: Wskazuje ona na skuteczność zastosowania. Dzięki systemowi PDS zwiększa się wydajność, tzn. efektywność, ponieważ skraca się czas potrzebny do pobrania palety.