Roboty mobilne: Czy jesteś gotowy na następny poziom?
Bij rekordy dzięki naszym rozwiązaniom!
Labirynt regałów kryjący wiele niespodzianek, takich jak niewłaściwie umieszczone palety, wraz z mobilnymi robotami i ludzkimi współpracownikami beztrosko przecinającymi ścieżkę. Witamy w codziennej grze zręcznościowej AGV! Aby rywalizować o najwyższy wynik w tym tętniącym życiem świecie logistyki, musisz myśleć z wyprzedzeniem i reagować błyskawicznie, aby wykonać zadanie – przenieść ładunki od startu do mety - w jak najkrótszym czasie.
W przeciwieństwie do klasyków z lat 80-tych, mobilne roboty naszego tysiąclecia, po zaprogramowaniu, muszą wykonywać oślą pracę polegającą na przemieszczaniu się z poziomu na poziom – przepraszam, od zadania do zadania – w dużej mierze samodzielnie. Licz więc na szczęście, jeśli twoje systemy transportu bez kierowcy są wyposażone w wystarczającą liczbę zmysłów podobnych do ludzkich: trójwymiarową percepcję przestrzenną, połączoną z potężnym rdzeniem przetwarzania danych i wypełnionych bezpiecznymi i niezawodnymi czujnikami i siłownikami. Taki kompletny pakiet pomaga dzisiejszym pojazdom AGV i AMR poruszać się po tętniącym życiem świecie intralogistyki, unikając kolizji, niezawodnie odbierając towary i bezpiecznie dostarczając je do miejsca przeznaczenia.
Szukasz właśnie takich inteligentnych rozwiązań, aby przenieść swoją mobilną flotę na wyższy poziom? W takim razie trafiłeś we właściwe miejsce! Mamy wszystko, czego Ty i Twoje roboty mobilne potrzebujecie, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom – od potężnych indywidualnych funkcji po kompleksowe ulepszenia zasilania. Czy jesteś gotowy, aby osiągać najwyższe wyniki z naszym wsparciem?
Z pewnością tak!
Wydajna automatyzacja na każdym poziomie
Niezależnie od tego, czy Twoje podejście jest holistyczne, czy koncentruje się na konkretnych zadaniach: mamy odpowiednie rozwiązania dla Twojego inteligentniejszego robota mobilnego.
Dowiedz się więcej o naszym czteropoziomowym podejściu i o tym, jak możemy pomóc Ci przenieść Twoje roboty mobilne na wyższy poziom, krok po kroku.
Percepcja
Wdrożenie wydajnych rozwiązań percepcyjnych jest najważniejszym krokiem w ewolucji robotów mobilnych.
Bezpieczne sterowanie ruchem
Bezpieczeństwo jest najważniejsze, gdy roboty mobilne wchodzą w interakcje ze swoimi ludzkimi odpowiednikami. Sterownik, jako centralna jednostka dowodzenia, ma tu do odegrania szczególną rolę.
Cyfryzacja
Dokładniejsze informacje z czujników robota mobilnego mogą pomóc w identyfikacji wymagań konserwacyjnych w odpowiednim czasie i uwzględnieniu napraw podczas planowania operacji floty.
Lokalizacja
Aby roboty mobilne mogły wykonywać swoje zadania tak szybko i dokładnie, jak to możliwe, muszą przez cały czas wiedzieć, gdzie się znajdują.
Kollmorgen
Wspólne rozwiązanie firm Kollmorgen i ifm pokazuje, w jaki sposób palety mogą być obsługiwane bardziej elastycznie w intralogistyce. Kamery 3D rejestrują położenie i orientację palet, podczas gdy dynamiczne dokowanie ładunku umożliwia pojazdom AGV ich precyzyjne pobieranie, nawet gdy są one umieszczone w różnych pozycjach.
Jungheinrich
Jak firma Jungheinrich automatyzuje intralogistykę: dzięki czujnikom 3D i rozwiązaniom sterującym firmy ifm autonomiczne roboty mobilne zyskują większe bezpieczeństwo, autonomię i wydajność – nawet w warunkach mieszanych istniejących środowisk magazynowych.
Knapp
Austriacka firma Knapp polega na platformie O3R dla robotów mobilnych ifm w swoich najnowszych pojazdach AGV. Platforma pomaga wykrywać przeszkody na całym obwodzie w odpowiednim czasie i precyzyjnie zbliżać się do palet, aby je odebrać.
Seria webinariów – Percepcja
Wyposażona w technologię PMD platforma O3R dla robotów mobilnych gwarantuje niezawodne wykrywanie otoczenia. W tym webinarium przyjrzymy się, jak działa ta platforma.
Seria webinariów – Sterowanie ruchem
W tym webinarium pokażemy, jak łatwo jest wdrożyć funkcje związane z bezpieczeństwem w kontrolerze robota mobilnego za pomocą naszych rozwiązań.
Seria webinariów – Cyfryzacja
W tym webinarium skupimy się na korzyściach płynących z cyfryzacji robotów mobilnych w oparciu o wykorzystanie IO-Link.
Seria webinariów – Lokalizacja
W tym webinarium skupimy się na identyfikacji produktów i w pełni cyfrowej wymianie informacji o produktach między poziomem IT a robotami mobilnymi.
ifm jest partnerem w zakresie robotów mobilnych
Nasze rozwiązania w zakresie robotów mobilnych opierają się na wieloletnim doświadczeniu w automatyzacji i cyfryzacji procesów intralogistycznych i maszyn mobilnych. Solidne, niezawodne produkty i łatwa do zintegrowania, bezproblemowa infrastruktura zapewniają wydajność i efektywność. Najwyższa jakość jest również częścią pakietu.
Ogólne informacje o ifm
Dowiedz się więcej o naszej firmie: Co odróżnia nas od innych, co reprezentujemy?
Zrównoważony rozwój
ifm oznacza zrównoważony rozwój produktów i innowacyjne technologie.
Doskonała jakość
Dowiedz się, w jaki sposób ifm zapewnia trwałą jakość swoich produktów.
Lider technologii
Nasza spółka zależna pmd jest wiodącym dostawcą czujników obrazu 3D ToF.