- Czujniki przepływu
- Produkty – innowacje
- Magnetyczno-indukcyjny SMF
- Funkcjonalność SMF
Funkcjonalność SM Foodmag
Przepływomierz elektromagnetyczny SM Foodmag to niezawodny czujnik przepływu o gotowej do wykorzystania dokładności ±0,5%. Odpowiednie zakresy dokładności można znaleźć w kalkulatorze:
Przykłady obliczeń dokładności i niezawodności
Większość przepływomierzy ifm wykorzystuje dwuczęściowe obliczenia dokładności oparte na zmierzonym natężeniu przepływu (MW) i końcowej wartości zakresu pomiarowego (MEW). Jednak SM Foodmag wykorzystuje przesunięcie prędkości zamiast końcowej wartości zakresu pomiarowego. Dokładność SMF420, na przykład, jest określona w następujący sposób:
± (0,5% MW + 1,5 mm/s)
1,5 mm/s w rurze o średnicy wewnętrznej 47 mm = 2602,4 mm3/s = 0,16 l/min
Dla MW = 500 l/min, dokładność = ± (0,005*500 + 0,16) = +/- 2,66 l/min
Obliczenie powtarzalności nie jest spójne w całym zakresie pomiaru przepływu urządzenia, ale może być obliczone dla każdej zmierzonej wartości. Na przykład, powtarzalność SMF420 przy 500 l/min (MW) jest określona w następujący sposób:
± (0,1% MW)
Powtarzalność = +/- (0,001*500) = +/- 0,5 l/min