- Czujniki przepływu
- Produkty – innowacje
- Magnetyczno-indukcyjny SMF
Higieniczny przepływomierz SM Foodmag dla przemysłu spożywczego
W przemyśle spożywczym i napojów rygorystyczne standardy higieny i trudne warunki pracy mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości produktów i bezpieczeństwa konsumentów. Stosowane czujniki muszą być w stanie wytrzymać szeroki zakres mediów, wysokie temperatury i wahania temperatury, a także częste cykle czyszczenia, aby zapewnić płynne działanie i niezawodne procesy.
Poznaj nowy przepływomierz SM Foodmag, który został opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego.
Jeden czujnik, 4 wartości procesowe
Czujnik wykrywa bieżące natężenie przepływu, całkowitą objętość i kierunek przepływu, a także obecność medium (często określane jako wykrywanie pustej rury). Ponadto przewodność i temperatura są przesyłane do sterownika i poziomu IT za pośrednictwem IO-Link, co zwiększa przejrzystość systemu. Drugorzędne zmienne pomiarowe są zwykle wykorzystywane do rozpoznawania trendów i dokonywania porównań.
Wytrzymały i odporny
W pełni spawana, kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej, złącze M12 do zasilania i wyjść oraz odporność na temperaturę do 150°C sprawiają, że czujnik jest niezawodnym rozwiązaniem długoterminowym. Czujnik nie ma powierzchni, którą mogłyby zaatakować środki czyszczące i imponuje długotrwałą wytrzymałością.
Bezpośrednie porównanie SM Foodmag z konwencjonalnymi higienicznymi czujnikami przepływu (MID) można znaleźć tutaj.
Indywidualna konfiguracja dostosowana do wymagań klienta
Standardowe wymiary montażowe rury pomiarowej oraz elastyczny wybór uszczelek i adapterów procesowych ułatwiają integrację z istniejącymi instalacjami. Skonfiguruj swoje rozwiązanie za pomocą konfiguratora ifm Solution Builder.
W pełni graficzny wyświetlacz 3,5” z diodą LED stanu 360°
Na w pełni graficznym 3,5-calowym wyświetlaczu można jednocześnie wyświetlać do czterech wartości procesowych, co zapewnia maksymalną przejrzystość. Instrukcje obsługi, arkusz danych i certyfikat fabryczny można również szybko wywołać za pomocą kodu QR na urządzeniu. Stan czujnika można wyświetlić za pomocą programowalnej diody LED 360°. Alternatywnie, diodą LED można sterować przez sterownik w celu wizualizacji stanu systemu.
Instrukcja instalacji umożliwiająca szybką konfigurację
Kreator instalacji i struktura menu oparta na aplikacji umożliwiają szybkie rozpoczęcie pracy. Dodatkowe ustawienia, informacje o wartościach procesowych lub dane historyczne można również szybko i łatwo wywołać.
Przekonaj się sam, jak łatwe jest korzystanie z naszej makiety. Użyj suwaka na dole, aby symulować zmiany wartości procesu.
Klikalna makieta może różnić się od oryginału i nie odzwierciedla wszystkich funkcji.
Kompleksowe testy wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają, że SM Foodmag może wytrzymać ekstremalne warunki codziennej produkcji w przemyśle spożywczym przez długi czas.
Konwencjonalne przepływomierze
Koncepcja połączenia
- Okablowanie elektryczne wymaga dwóch przewodów: zasilania i wyjść.
- Komory zaciskowe oferują niewiele miejsca na okablowanie, co utrudnia instalację.
- Układanie kabli na połączeniach zaciskowych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów i wydłuża czas konfiguracji.
- Jeśli dławiki kablowe nie są odpowiednio uszczelnione, istnieje ryzyko, że wnikanie wilgoci spowoduje awarię elektroniki.
Konstrukcja mechaniczna
- Urządzenia dostępne obecnie na rynku mają duże, nieporęczne obudowy elektroniczne. Instalacja w ograniczonych przestrzeniach lub małych instalacjach (np. na płozach) często wiąże się więc z dodatkowym nakładem pracy.
- Ze względu na dużą wagę obudowy elektroniki i konstrukcję uchwytu wyświetlacza, istnieje ryzyko uszkodzenia mechanicznego i elektrycznego w instalacjach z silnymi wibracjami.
- Zdejmowane pokrywy obudowy elektroniki zapewniają dostęp do wyświetlacza, okablowania i elektroniki. Do wnętrza obudowy może jednak dostać się wilgoć.
Wskazania
- Wyświetlacze jednowierszowe lub małe wyświetlają tylko niewielką ilość informacji o procesie. Czytelność może być trudna, w zależności od miejsca instalacji.
- Przyciski optyczne lub ekrany dotykowe są trudne w obsłudze w wilgotnym środowisku lub w rękawicach.
- Skomplikowane struktury menu wydłużają czas potrzebny na konfigurację.
Komunikacja przemysłowa
- Bezpośrednie połączenie Ethernet zwiększa koszt urządzenia i utrudnia obsługę adresów IP. Każde urządzenie wymaga jednego adresu IP.
Funkcje czujnika
- W przypadku korzystania z sygnałów analogowych nie jest możliwa skuteczna analiza błędów, ponieważ zapewniają one wartość zastępczą mniejszą niż 4 mA lub większą niż 20 mA.
- Przyłożone napięcie lub wyjścia można sprawdzić za pomocą multimetru tylko wtedy, gdy urządzenie jest otwarte. Również w tym przypadku może dojść do wniknięcia wilgoci.
- Przegląd parametrów można pobrać za pośrednictwem serwera internetowego (generuje dodatkowe koszty) lub bezpośrednio na urządzeniu.
SM Foodmag ifm
Koncepcja połączenia
- Wymagany tylko jeden kabel: zasilanie i wyjścia są we wspólnym przewodzie
- Złącze M12 znajduje się z tyłu urządzenia i jest łatwo dostępne.
- Wstępnie okablowane złącze M12 zapobiega błędom okablowania po stronie urządzenia.
- Złącze M12 w połączeniu z własnymi przewodami połączeniowymi ifm zapobiega przedostawaniu się wilgoci do obudowy elektroniki.
Konstrukcja mechaniczna
- Dzięki kompaktowej konstrukcji obudowy, SM Foodmag może być również używany w ograniczonych przestrzeniach.
- Zmniejszona waga obudowy elektroniki zwiększa odporność na wibracje i wstrząsy.
- Elektronika jest zawsze chroniona. Otwieranie obudowy nie jest konieczne.
Wskazania
- Duży wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala jest czytelny nawet z dużej odległości i umożliwia jednoczesną wizualizację do czterech mierzonych wartości. Pierścień LED 360° zapewnia również wizualne wskazanie stanu pracy czujnika.
- Łatwe w użyciu przyciski pojemnościowe, które działają niezawodnie nawet w wilgotnym środowisku i podczas obsługi w rękawicach.
- Kreator instalacji i struktura menu oparta na aplikacji zwiększają łatwość obsługi podczas programowania.
Komunikacja przemysłowa
- IO-Link oferuje tę zaletę, że można zintegrować od 4 do 8 urządzeń w jednym masterze IO-Link, a obsługa IP jest drastycznie zredukowana. Każdy master IO-Link musi mieć tylko jeden adres IP.
Funkcje czujnika
- Oprócz wartości zastępczej, użytkownik otrzymuje również wskazanie za pomocą diody LED stanu pracy w stanie błędu. Czujnik przechowuje również do 200 wyników. Na wyświetlaczu urządzenia można odczytać 20 ostatnich zdarzeń. Ponadto, wszystkie zapisane zdarzenia mogą być przeglądane przez moneo.
- Przyłożone napięcie i wartość analogową (w mA) wyjścia można odczytać za pomocą szczegółowego widoku wartości procesu. Nie jest wymagany pomiar ręczny.
- Podgląd ustawionych parametrów jest dostępny w menu serwisowym. Można wybrać opcję „pokaż wszystkie parametry” lub „tylko ustawione parametry”. Podglądy te można również pobrać za pośrednictwem moneo.
Wartość dodana dzięki wykorzystaniu IO-Link
- Przejrzyste procesy
SM Foodmag jest pierwszym urządzeniem tego typu, które przesyła kilka zmierzonych wartości, takich jak natężenie przepływu, całkowita objętość, temperatura i przewodność za pośrednictwem IO-Link. Pozwala to zachować kompleksowy podgląd procesu. - Rejestrowanie i symulacja wartości procesowych i zdarzeń
Oprócz wyświetlania i rejestrowania wartości procesowych, na urządzeniu można sprawdzić do 20 zdarzeń, a do 200 zdarzeń można przechowywać, przeglądać i pobierać za pośrednictwem IO-Link. - Bezstratna transmisja danych z technologią nieekranowanych połączeń
IO-Link umożliwia bezstratną transmisję danych, ponieważ straty konwersji są wykluczone przez komunikację cyfrową, a wpływy zewnętrzne, takie jak pola magnetyczne, nie mają wpływu na przesyłanie danych. - Elastyczna konfiguracja zdalna lub bezpośrednio na HMI
Czujnik można szybko i łatwo skonfigurować za pośrednictwem IO-Link. Ustawienia można również wprowadzać zdalnie lub podczas pracy za pośrednictwem IO-Link.
Planujesz wymianę urządzenia? Dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania, zestawy parametrów są automatycznie archiwizowane i przywracane, co ułatwia wymianę urządzeń - wystarczy wymienić tylko urządzenie.