- Czujniki przepływu
- Produkty – innowacje
- Przepływomierz wirowy SV
Przepływomierz wirowy dla środowisk przemysłowych
Przepływomierze wirowe z rodziny produktów SV pracują zgodnie z zasadą pomiaru wirowego.
Czujniki te stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Nie tylko cena, ale także wydajność jest odpowiednia. Czujniki imponują wysoką dokładnością pomiaru, a dzięki wysokiej odporności wytrzymują nawet trudne warunki procesowe.
Zalety czujnika wirowego
Zasada pomiaru wirowego jest idealna do zastosowań z wodą woda ultrapure, media na bazie wody i media glicolowe, ponieważ przewodność medium nie ma na nią wpływu. Czujniki są odpowiednim rozwiązaniem w systemach chłodzenia do monitorowania wydajności chłodzenia, w instalacjach wody pitnej i w innych zastosowaniach.
Oprócz aktualnego natężenia przepływu, czujniki wykrywają również temperaturę medium. Dzięki zintegrowanemu pomiarowi temperatury, system nie wymaga dodatkowego punktu pomiarowego.
Ekonomiczne przepływomierze wirowe mierzą przepływ objętościowy w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych z dokładnością +/-2%. Na przykład, dopływ wody w rolnictwie wewnętrznym może być monitorowany i kontrolowany z precyzją.
Zarówno czujniki z obudową ze stali nierdzewnej, jak i wersja wykonana w całości z tworzywa sztucznego są odporne na trudne warunki pracy. Zmieniona wersja, wykonana w całości z tworzywa sztucznego, imponuje wysoką odpornością na ciśnienie (16 barów do 90°C) i temperaturę (do 125°C).
Obie serie urządzeń obejmują szeroki zakres połączeń systemowych. Podczas gdy wersja z wyświetlaczem ma również warianty częstotliwościowe i podwójne analogowe (100...1000 Hz, 2 x 4...20 mA) oprócz IO-Link, wersja całkowicie plastikowa może być również używana jako czysty przetwornik (4...20 mA) w technologii 2-przewodowej. Ponadto można wykrywać i analizować sygnał PT1000.
Przykłady zastosowania czujnika wirowego
Czujniki wirowe niezawodnie mierzą natężenie przepływu w woda ultrapure, media na bazie wody i media glicolowe. Dzięki nim można nie tylko zapewnić wydajność chłodzenia w obiegach wody chłodzącej, ale także precyzyjnie kontrolować odpowiednią ilość wody do uprawy roślin w pomieszczeniach. Przykłady zastosowania zapewniają wgląd w aplikacje, które zostały już rozwiązane dla naszych klientów.
Inne zastosowania od naszych klientów
Połączenie systemowe czujników wirowych
Przegląd systemu
Seria urządzeń wyświetlających SV i IO-Link
- Wizualizacja procesu i wartości przełączania za pomocą wyświetlacza TFT i diod LED
- Wytrzymała i kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP65 i IP67
- Ciągłe monitorowanie przepływu i temperatury poprzez IO-Link (dostępne wersje z podwójnymi wyjściami analogowymi 4...20 mA)
- Obrotowe złączki liniowe do szybkiej i łatwej integracji
Seria całkowicie plastikowych urządzeń SV z sygnałami wyjściowymi analogowymi i PT1000
- Wykrywa wodę ultrapurą, media na bazie wody i roztwory glikolu (35%)
- Jednoczęściowa konstrukcja odporna na wysokie ciśnienia i temperatury procesowe
- Trwałe i solidne dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego odpornego na hydrolizę
- Technologia 2-przewodowa do użytku wyłącznie jako przetwornik
- Wersje urządzeń z dopuszczeniem do kontaktu z wodą pitną