Integracja elektroniki diagnostycznej
Istnieje kilka sposobów integracji elektroniki diagnostycznej i czujników przyspieszenia oraz połączenia zebranych danych w celu udostępnienia ich innym podłączonym systemom.
Oprogramowanie do ustawiania parametrów VES pomoże w ustawianiu parametrów, monitorowaniu i analizie elektroniki diagnostycznej. Platforma IIoT ifm moneo może być wykorzystywana do kompleksowego monitorowania zakładu. Dowiedz się więcej!
Serwer VSE OPC UA
Korzystając z serwera VSE OPC UA, można łatwo przesyłać dane z elektroniki diagnostycznej do poziomu IT bez dogłębnej wiedzy programistycznej. Dzięki temu informacje z analizy drgań są dostępne dla oprogramowania do monitorowania instalacji i optymalizacji procesów w systemach wyższego poziomu. Do przetwarzania danych potrzebny jest osobny klient.
Oprogramowanie do ustawiania parametrów VES004
Elektronika diagnostyczna VSE jest konfigurowana za pomocą darmowego narzędzia programowego VES004:
- konfiguracja sieci i zabezpieczeń
- konfiguracja wejść i wyjść
- parametryzacja zadania pomiarowego / obiektu
- mapowanie obiektów magistrali obiektowej
- odczyt danych surowych i historycznych
VES004 obejmuje również funkcje monitorowania i analizy dla ukierunkowanej konfiguracji i analizy przyczyn źródłowych:
- monitorowanie obiektów
- analiza widma
- analiza krzywej obwiedni
- analiza domeny czasowej
- eksport danych
Asystent pakietów zastosowań (APA)
Asystent pakietu aplikacji to darmowe oprogramowanie, które łączy standardowe funkcje oprogramowania do ustawiania parametrów VES004 i elektroniki diagnostycznej VSE i może być używane przez personel serwisowy jako skalowalne rozwiązanie.
Konfiguracja elektroniki diagnostycznej VSExxx dla rozwiązania aplikacyjnego:
- Załadowanie pliku zestawu parametrów do elektroniki diagnostycznej
- Test sygnału czujników podłączonych do elektroniki diagnostycznej
- Konfiguracja progów i zachowania alarmowego
- Utworzenie pliku serwisowego do celów analizy i serwisu.
Narzędzie APA można pobrać z sekcji pobierania urządzeń VSE.
moneo RTM
Dzięki platformie IIoT moneo, w szczególności dzięki moneo RTM, ifm oferuje gotowe do użycia i potężne oprogramowanie do monitorowania stanu. moneo RTM może być używane do wdrażania w pełni konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych do kompleksowego monitorowania instalacji i prezentacji wszystkich ważnych danych procesowych.
W wypadku awarii komunikat alarmowy zostanie przesłany bezpośrednio do użytkownika. Pozwala to na szybką reakcję i uniknięcie ewentualnej całościowej awarii. Korzystając z dodatku RTM Advanced Vibration Analysis, surowe rekordy danych VSE wyzwalane przez moneo RTM można wizualizować w dziedzinie czasu i diagnozować przyczynę uszkodzenia
Zapoznaj się z elektroniką diagnostyczną VSE i platformą moneo IIoT w tym przykładowym zastosowaniu dekantera.