Serwer OPC UA dla VSE: monitorowania drgań 4.0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_800_0045.jpg?v=-550912502)
- Otwarty standardowy interfejs umożliwia łatwe przesyłanie danych do poziomu informatycznego
- Łatwa integracja monitorowania drgań z całościowym cyfrowym monitorowaniem instalacji i procesów
- Prosta konfiguracja i obsługa bez znajomości programowania
Łatwe połączenie z poziomem informatycznym
Dzięki serwerowi OPC UA dla VSE dane z elektroniki diagnostycznej można bardzo łatwo i bez zaawansowanej wiedzy programistycznej przenieść na poziom informatyczny. Dzięki temu informacje z analizy drgań są dostępne dla oprogramowania do monitorowania instalacji i optymalizacji procesów w systemach wyższego poziomu.
Do przetwarzania danych potrzebny jest osobny klient.
Wymagania systemowe
- Quadcore i5/i7
- Min. 8GB RAM
- Windows10, 64-bitowy
- WindowsServer 2019, 64-bitowy
- WindowsServer 2016, 64-bitowy
- Net Core 3.1 Runtime (x64)
O OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) to niezależny od producentów i platform standard komunikacyjny służący do bezpiecznej i niezawodnej transmisji danych w przemysłowym internecie rzeczy (IIoT).