- Czujniki drgań
- Czujniki i przetworniki drgań
Czujniki i przetworniki drgań
DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 to uznana na całym świecie norma branżowa, która określa wymagania dotyczące oceny drgań mechanicznych maszyn w przypadku pomiarów wykonywanych na nieobracających się częściach. Ocena i przetwarzanie opierają się na całkowitych wibracjach (v-RMS) i zdefiniowanych wartościach granicznych dla różnych typów maszyn.
Czujniki drgań VKV (analogowe), czujniki drgań VVB (IO-Link), przetworniki drgań VTV (analogowe) i przetworniki drgań VWV (bezprzewodowe) mają następujące cechy:
- Przetworniki i czujniki drgań mogą być łatwo wykorzystane do modernizacji i monitorować ogólny stan systemu w czasie.
- Znormalizowana komunikacja służy do wykrywania rosnących poziomów drgań, a wszelkie pogorszenie stanu jest niezawodnie wykrywane za pomocą progów ostrzegawczych i alarmowych, co zapobiega uszkodzeniom.
Produkty
Monitor drgań VKV
Czujnik drgań VKV zapewnia monitorowanie online ogólnego stanu drgań maszyn i urządzeń zgodnie z normą ISO 10816. Czujnik mierzy wartość skuteczną prędkości drgań na nieobracającej się powierzchni elementu i uruchamia alarm, jeśli drgania maszyny są zbyt silne.
- Mechaniczne pierścienie nastawcze na czujniku do intuicyjnego ustawiania punktu przełączania i opóźnienia przełączania
- 1 wyjście analogowe, 1 wyjście przełączające
Przetwornik drgań VTV
Przetwornik drgań VTV w sposób ciągły przesyła wartość skuteczną prędkości drgań (v-RMS) za pośrednictwem sygnału analogowego 4...20 mA. Dzięki temu czujnik można łatwo zintegrować i umożliwia on niezawodne monitorowanie drgań dzięki monitorowaniu bezpośrednio w sterowniku lub przetwornicy częstotliwości.
- Wersje dla temperatur do 125 °C ze stopniem ochrony IP 69K
- Wersja dla stref niebezpiecznych (EX 3D/3G)
- 1 wyjście analogowe
Czujnik drgań VNB z wyświetlaczem
Czujnik drgań VNB w sposób ciągły przesyła wartość skuteczną prędkości drgań (v-RMS) za pośrednictwem sygnału analogowego 4...20 mA. Oznacza to, że czujnik można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami sterowania. Bez istniejącej infrastruktury, wizualizacja i alarmowanie mogą być realizowane bezpośrednio na urządzeniu za pomocą wyświetlacza RGB.
- Zintegrowana pamięć historii z zegarem czasu rzeczywistego
- 1 wejście analogowe do monitorowania dodatkowej wartości mierzonej
- 2 wyjścia przełączające / 1 wyjście analogowe (konfigurowalne)
Bezprzewodowy przetwornik drgań VWV
Bezprzewodowy przetwornik drgań VWV okresowo przesyła wartość skuteczną prędkości drgań (v-RMS) i temperaturę do odpowiedniej bramki za pośrednictwem zastrzeżonego protokołu siatkowego. Konfiguracja wielu czujników jest prosta. Bramkę można zintegrować ze środowiskiem IT za pośrednictwem protokołu MQTT lub HTTP Rest. Oprócz komunikacji Ethernet TCP/IP i Wi-Fi, obsługuje również niezależne od sieci opcje komunikacji oparte na standardach radiowych NB-IoT, LTE CAT m1 lub 2G GSM.
- Komunikacja radiowa
- Zasilanie bateryjne
Uwaga: Należy przestrzegać ograniczeń regulacyjnych wynikających z dopuszczeń radiowych specyficznych dla danego kraju, wskazanych w kartach katalogowych odpowiednich urządzeń.
Czujnik drgań VVB IO-Link (1-osiowy)
Czujnik drgań VVB umożliwia niezawodną ocenę drgań zgodnie z normą ISO 10816. Czujnik v-RMS jest nie tylko dostarczany za pośrednictwem interfejsu IO-Link, ale może być również wygodnie konfigurowany za pośrednictwem interfejsu przy użyciu odpowiedniego narzędzia programowego. Ale to nie wszystko! Dzięki zakresowi częstotliwości do 10 kHz i kilku innym wskaźnikom stanu (a-peak wstrząsu, a-RMS tarcia, crest i temperatura), VVB oferuje wszystko, czego potrzebujesz do monitorowania stanu. Nawet surowe dane do przeprowadzenia bardziej dogłębnych analiz przyczyn źródłowych nie stanowią problemu dla VVB!
Czujnik drgań VVB3 IO-Link (3-osiowy)
Druga generacja czujnika drgań VVB IO-Link nie tylko oferuje wszystkie kluczowe zalety pierwszej generacji, ale także wyznacza nowe standardy w inteligentnym monitorowaniu stanu. Istotną cechą jest cyfrowa 3-osiowa technologia MEMS z zakresem częstotliwości do 5600 Hz, umożliwiająca pomiar i monitorowanie typowych wskaźników stanu wzdłuż osi X, Y i Z.
- Zintegrowana historia wartości charakterystycznych z ostatnich 9 dni
- Zsynchronizowany mechanizm surowych danych dla wszystkich osi pomiarowych
- Funkcja BearingScout™ do analizy łożysk i niewyważenia.
Przegląd adapterów montażowych
| Nr produktu | Typ | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adapter magnetyczny M8 |
|||||||
|
Adapter magnetyczny M5 |
|||||||
|
Adapter magnetyczny ¼"-28 UNF |
|||||||
|
Adapter samoprzylepny M8 90 |
|||||||
|
Adapter samoprzylepny ¼"-28 UNF |
|||||||
|
Adapter samoprzylepny M8 |
|||||||
|
Adapter samoprzylepny ¼-28 UNF |
|||||||
|
Adapter samoprzylepny M5 |
|||||||
|
Adapter montażowy M5 / M8 - Ø 12,5 |
|||||||
|
Adapter montażowy M5 / M8 - Ø 8,5 |
|||||||
|
Adapter montażowy M8 - Ø 12,5 |
|||||||
|
Adapter montażowy M8 - Ø 12,5 |
|||||||
|
Adapter śrubowy M5 - M10 |
|||||||
|
Adapter śrubowy M5 - M12 |
|||||||
|
Adapter śrubowy M5 - M16 |
|||||||
|
Adapter śrubowy M5 - M20 |
|||||||
|
Adapter śrubowy M8 - M12 |
|||||||
|
Adapter śrubowy M8 - M16 |
|||||||
|
Adapter śrubowy M8 - M20 |