• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki drgań
  2. Elektronika diagnostyczna i czujniki przyspieszenia
  3. Zastosowania

Zastosowania dla elektroniki diagnostycznej

Poniższe przykłady zastosowań opisują wykorzystanie elektroniki diagnostycznej w systemach, które są niezbędne w różnych branżach. Od obrabiarek, dekanterów i sprężarek po systemy magazynowania i pobierania, przenośniki wibracyjne i systemy napełniania - maszyny te muszą działać niezawodnie i wydajnie nawet w najtrudniejszych warunkach prac.

Monitorowanie stanu ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania kosztownym przestojom i pogorszeniu jakości. Dzięki czujnikom drgań o wysokiej rozdzielczości, elektronika diagnostyczna VSE umożliwia precyzyjne monitorowanie stanu maszyny, znacznie ograniczając nieplanowane przestoje i wynikające z nich uszkodzenia.

Obrabiarki

Podczas obróbki bloków metalowych generowane są duże siły procesowe. Jednocześnie maszyny muszą osiągać wysokie prędkości obróbki i stale wysoką jakość produkcji. Pojawiające się uszkodzenia mają bezpośredni wpływ na stan części maszyn, narzędzi i jakość produktu.

Czujniki drgań typu VSA lub VSM w połączeniu z elektroniką diagnostyczną VSE mogą wykrywać takie uszkodzenia na wczesnym etapie i informować o nich w jak najkrótszym czasie.

Dynamiczne monitorowanie różnych warunków umożliwia niezawodne monitorowanie stanu procesów i maszyn. Zwiększone niewyważenie, zużycie narzędzi, łożysk wrzeciona głównego i nagłe uderzenia spowodowane awarią mogą być precyzyjnie monitorowane, zapobiegając kosztownym uszkodzeniom. Osiągając szybki czas reakcji wynoszący 1 ms, elektronika diagnostyczna VSE niezawodnie chroni maszynę. Dzięki elastycznej integracji z popularnymi interfejsami magistrali obiektowej zapewniona jest płynna interakcja między elektroniką diagnostyczną a sterownikiem maszyny. Elektronika diagnostyczna została zaprojektowana do kompleksowego monitorowania stanu, monitorowania procesów i niezawodnej ochrony obrabiarek.

Wirówki dekantacyjne

Dekantery to wirówki specjalnie zaprojektowane do sedymentacji i oddzielania cząstek stałych lub zawieszonych ciał stałych od cieczy. Dekantery można znaleźć w wielu branżach, w tym w oczyszczaniu ścieków, przemyśle spożywczym i napojów, chemicznym i farmaceutycznym, a także w przemyśle ciężkim (ropa i gaz, górnictwo i minerały).

Dekantery podlegają wielu różnym częstotliwościom drgań (niewyważenie, częstotliwości łożysk, częstotliwości przekładni, drgania cieczy, drgania związane z procesem i rezonanse maszyny), które są wykrywane przez czujniki drgań na maszynie i analizowane, oddzielane i dynamicznie monitorowane przez elektronikę diagnostyczną VSE o wysokiej rozdzielczości w oparciu o odpowiednie stany procesu.

Sprężarki śrubowe i tłokowe

Sprężarki śrubowe i tłokowe to urządzenia mechaniczne służące do sprężania gazu lub pary w oparciu o zasadę objętościową w celu zwiększenia ciśnienia. Są one niezbędne w wielu gałęziach przemysłu i są wykorzystywane do ukierunkowanego dostarczania sprężonego powietrza, sprężania czynnika chłodniczego, transportu gazu (np. amoniaku) i wielu innych procesów produkcyjnych. Zazwyczaj sprężarki tego typu mają zmienne parametry (prędkość, natężenie przepływu, ciśnienie nominalne, objętość wlotowa, temperatura medium, wydajność) i złożone układy kinematyczne (silnik elektryczny, wiele stopni przekładni, śruby/tłoki, zawory wylotowe) i są mocno osadzone w złożonych systemach. Takie warunki pracy sprężarek tłokowych i śrubowych stanowią poważne wyzwanie dla niezawodnego monitorowania stanu.

Elektronika diagnostyczna VSE może dynamicznie monitorować zwiększone niewyważenie, uszkodzenia zębów przekładni, uszkodzenia łożysk lub zwiększone tarcie elementów metalowych. Dzięki wejściom analogowym VSE, istniejące sygnały ciśnienia lub przepływu mogą być wykorzystywane jako zmienne pomocnicze do wspierania zadania monitorowania. Używając przetworników prądu (ZJF056), prąd silnika może być wykorzystany jako warunek wyzwalający zmianę obciążenia. Wykorzystując znormalizowany sygnał wyjściowy 4-20 mA, te przetworniki prądu można podłączyć do wejść analogowych VSE, aby umożliwić monitorowanie drgań zależne od obciążenia. Elektronika diagnostyczna może być wykorzystywana do pomiaru i oceny drgań zgodnie z normami DIN ISO 20816-3/-7, ISO 7919-3 i VDI 3836.

Przekładnie

Przekładnie są niezbędne w naszej branży i stanowią integralne elementy prawie wszystkich systemów. Przekładnie to elementy mechaniczne lub elektromechaniczne, które wykorzystują układ kinematyczny do przenoszenia i zwiększania lub zmniejszania prędkości i momentu obrotowego silników lub układów napędowych.

Interakcje kinematyczne, siły mechaniczne, różne wały i gniazda łożysk mogą sprawić, że analiza drgań będzie trudnym zadaniem. Nasza elektronika diagnostyczna VSE może dynamicznie monitorować różne przełożenia przekładni. Ponadto, poszczególne komponenty mogą być łatwo i niezawodnie monitorowane przy użyciu metod analizy wąskopasmowej.

Systemy przechowywania i pobierania

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania (ASRS) to kierowane szynami pojazdy transportowe służące do przewożenia przedmiotów w magazynach wysokiego składowania i pokonywania pionowych odległości.

Napędy podnoszące, prowadnice i rolki odchylające konstrukcji nośnych są narażone na duże obciążenia dynamiczne, a tym samym na potencjalne uszkodzenia. Nieplanowane przestoje mogą mieć znaczący wpływ na przepływ towarów i prowadzić do wysokich kosztów związanych z zakłóceniami.

Zdolność do dynamicznego monitorowania za pomocą zmiennych pomocniczych, takich jak prędkość lub optyczne sygnały wyzwalające, jest istotną cechą niezawodnego rozwiązania do monitorowania stanu ASRS, dzięki czemu elektronika diagnostyczna VSE jest idealnym narzędziem do tego zadania.

Sortowniki poprzeczno-taśmowe

Sortowniki z taśmą poprzeczną zapewniają wysoką wydajność w nowoczesnych centrach logistycznych i dystrybucyjnych, wydajnie sortując tysiące paczek z szybkością i dokładnością.

Każda nieoczekiwana awaria w szczytowych okresach (takich jak Boże Narodzenie lub tygodnie marketingowe) może skutkować długim czasem dostawy i zakłóceniami w całym łańcuchu dostaw, ostatecznie prowadząc do znacznych strat finansowych.

Elektronika diagnostyczna VSE może wyzwolić awaryjne wyłączenie w ciągu ułamków sekundy, zanim dojdzie do nagłego uszkodzenia transportowanych towarów lub wózków.

Przenośniki wibracyjne

Przenośniki wibracyjne lub przesiewacze służą do sortowania i klasyfikowania materiałów stałych (skał, minerałów, odpadów itp.).

Maszyny te są wprawiane w ruch kołowy przez urządzenia wibracyjne, przekładnie i jednostki napędowe, co naraża je na działanie ogromnych sił. Monitorowanie stanu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodnego procesu i uniknięcia nieplanowanych przestojów z powodu przeciążenia. Wysokie naprężenia materiału lub uszkodzone elementy sprężynowe miałyby bezpośredni wpływ na konstrukcję maszyny, powodując naturalne rezonanse i prowadząc do kosztownych uszkodzeń.

Dynamiczne monitorowanie różnych warunków procesowych i specjalnych częstotliwości roboczych w połączeniu z solidnym połączeniem sieciowym ze sterownikiem maszyny sprawiają, że elektronika diagnostyczna VSE jest najlepszym wyborem w takich zastosowaniach.

Systemy napełniania i linie butelkowania

Przemysł spożywczy i napojów jest integralną częścią naszego społeczeństwa, podobnie jak niezbędne urządzenia produkcyjne, takie jak systemy napełniania.

Zasadniczo składają się one z silnika napędowego, jednej lub wielu przekładni ślimakowych, zębatki i różnych wałów napędowych z wieloma gniazdami łożysk.

Specyficzna dla częstotliwości analiza w czasie rzeczywistym wewnątrz naszej elektroniki diagnostycznej umożliwia ukierunkowane monitorowanie tej krytycznej maszyny. Hałasy procesowe powodowane przez zderzające się puszki lub butelki nie mają wpływu na zadanie pomiarowe, podobnie jak dynamiczne prędkości różnych wałów napędowych.

Mieszalniki przemysłowe

Mieszalniki przemysłowe to wszechstronne urządzenia, które mogą być wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu, na przykład do mieszania cieczy lub rozdrabniania materiałów stałych. Są one zwykle stosowane w przemyśle spożywczym i napojów, w produkcji baterii, w oczyszczaniu ścieków oraz w innych obszarach chemicznych i farmaceutycznych.

Niejednorodne materiały mogą powodować różne rozkłady obciążenia, co może szybko doprowadzić do niewyważenia elementu mieszającego. Wysokie obciążenie spowodowane procesem mieszania może również bezpośrednio wpływać na łożyska toczne i przekładnie napędowe, uszkadzając maszynę w dłuższej perspektywie. W szczególności w przemyśle spożywczym zużyte elementy mieszające lub nieszczelne uszczelnienia wału mogą prowadzić do ciał obcych w produkcie. W związku z tym monitorowanie stanu jest nie tylko niezbędne do oceny stanu maszyn, ale także do zagwarantowania jakości produktu.

Rozdrabniarki i młyny

Rozdrabniarki i frezarki służą do rozdrabniania istniejących produktów lub surowców na mniejsze kawałki. Maszyny te są często wąskimi gardłami w przemyśle przetwórstwa drewna, recyklingu i tworzyw sztucznych, ale także w przemyśle motoryzacyjnym i odlewniach.

Istnieje wiele różnych typów, takich jak młyny młotkowe, rozdrabniacze lub kruszarki, które są charakterystycznie poddawane bardzo dużym siłom i obciążeniom. Siły te stale oddziałują na elementy konstrukcyjne maszyn, w tym łożyska toczne, wały i przekładnie redukcyjne.

W tym przypadku elektronika diagnostyczna VSE przejmuje kluczowe funkcje w tłumieniu wysokich wibracji powodowanych przez proces. Szczególnie wąskopasmowe monitorowanie i wyzwalane pomiary oferują wyraźną przewagę w tych zastosowaniach.

Monitorowanie pomp

Nieplanowane przestoje spowodowane niewspółosiowością, kawitacją, uszkodzeniem łożyska lub zwiększonym tarciem mogą być niezawodnie wykrywane przez nasze systemy wibracyjne. Niezależnie od tego, czy pompa jest używana w strefach zagrożonych wybuchem (VSP01A) w przemyśle chemicznym, czy jako pompa zatapialna (VSP004) w przemyśle wydobywczym - mamy odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania.