- Czujniki drgań
- 3-osiowy czujnik drgań z CANopen
Czujnik monitorowania stanu z CANopen
Co by było, gdyby twoja maszyna miała anioła stróża - takiego, który stale nad nią czuwa, wcześnie wykrywa problemy i ostrzega cię, zanim dojdzie do uszkodzenia? VMB301, pierwszy czujnik monitorowania stanu z interfejsem CANopen, zapewnia dokładnie to.
Twój anioł stróż dla maszyn mobilnych
Niczym anioł stróż, czujnik ten stale monitoruje wibracje i temperaturę w maszynach mobilnych i urządzeniach przemysłowych. Wykrywa anomalie i zużycie, zanim przerodzą się one w poważne usterki i kosztowne przestoje. Dzięki szerokości pasma częstotliwości do 7500 Hz, zakresowi pomiarowemu do ±60 g i zaawansowanej 3-osiowej technologii MEMS, VMB301 niezawodnie wykrywa uszkodzenia o wysokiej częstotliwości, takie jak wady łożysk, niewystarczające smarowanie lub zwiększone niewyważenie.
Niezwykle wytrzymały i zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, nowy VMB301 jest niewidzialnym towarzyszem maszyny - zawsze na miejscu, zawsze czujny.
Dzięki wysokowydajnej 3-osiowej technologii MEMS, czujnik może być montowany elastycznie i zapewnia precyzyjne pomiary w kierunku osiowym, pionowym i poziomym.
Czujnik zapewnia ciągłe wykrywanie w czasie rzeczywistym kluczowych wskaźników stanu, takich jak przemieszczenie, zmęczenie, tarcie, wstrząsy i temperatura powierzchni - wszystko bezpośrednio w urządzeniu. Posiada również zintegrowany licznik widma obciążenia i licznik uruchomień maszyny.
Bardzo wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej może wytrzymać najtrudniejsze warunki pracy. Dzięki wewnętrznej funkcji autotestu MEMS i złączu M12 czujnik jest bezobsługowy i trwały. Zintegrowana dioda LED zapewnia natychmiastową widoczność stanu urządzenia.
Wbudowana diagnostyka łożysk i niewyważenia jest łatwo dostępna za pośrednictwem interfejsu CANopen
Konfigurowalny 120-omowy rezystor wbudowany w urządzenie upraszcza konfigurację i zmniejsza koszty.
Czujnik monitorowania stanu VMB rejestruje sygnały przyspieszenia na trzech osiach i oblicza wskaźniki stanu w czasie rzeczywistym, które są następnie przesyłane przez CANopen zgodnie z CiA-301. Wartości te zapewniają wgląd w:
- Przemieszczenie dynamiczne (d-Peak2Peak)
- Zmęczenie elementów maszyn (v-RMS)
- Zwiększone tarcie, kawitacja (a-RMS)
- Wysokie wstrząsy / uderzenia (a-Peak)
- Wczesne uszkodzenie łożyska (BearingScout™)
- Krytyczne niewyważenie (analiza niewyważenia)
- Nadmierne wytwarzanie ciepła (temperatura powierzchni)
- Wysoki współczynnik szczytu (Crest)
Monitorowanie procesów i stanu przesiewaczy wibracyjnych
Czujnik stale monitoruje stan łożyska (BearingScout™), niewystarczające smarowanie (a-RMS), energię drgań (v-RMS), temperaturę powierzchni i przemieszczenie (d-Peak-to-Peak) w punkcie pomiarowym czujnika.
Wykrywając te parametry stanu i wydajności w czasie rzeczywistym, system wcześnie wykrywa zużycie elementów tłumiących, uszkodzenie łożyska w silniku napędowym i przeciążenie ekranu. Zwiększa to wydajność maszyny i ogranicza nieplanowane przestoje.
Ponadto urządzenie może przechowywać do 4 sekund synchronicznych surowych danych ze wszystkich trzech osi i przesyłać je na żądanie. Umożliwia to kompleksową analizę i szybką reakcję na krytyczne warunki.
Wykrywanie zużycia elementów obrotowych maszyn mobilnych
System podciśnienia w zamiatarkach, jednostka wiercąca w wiertarkach do ziemi lub głowica tnąca kosiarki są narażone na ekstremalne siły obrotowe. Zużycie materiału lub rosnące niewyważenie może spowodować, że siły te osiągną poziom krytyczny i doprowadzą do całkowitej awarii maszyny.
Dzięki czujnikowi monitorowania stanu VMB zyskujesz kontrolę nad żywotnością swojej maszyny. Inteligentny czujnik wykrywa zmiany energii drgań - również dynamicznie na podstawie prędkości maszyny - i niezawodnie identyfikuje pojawiające się uszkodzenia. Kierowcy są wcześnie ostrzegani i mogą proaktywnie planować konserwację, zapobiegając poważnym uszkodzeniom i wydłużając żywotność maszyny.
Wykrywanie ciał obcych i monitorowanie wstrząsów w maszynach mobilnych
Wczesne wykrywanie niepożądanych ciał obcych w rębakach do drewna lub w zespołach wlotowych sieczkarni polowych i kombajnów zbożowych ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania poważnym uszkodzeniom układów tnących. Akumulatory wysokonapięciowe lub zbiorniki wodoru w maszynach mobilnych są często narażone na trudne warunki i mogą ulec długotrwałemu uszkodzeniu z powodu częstych silnych wstrząsów.
Dzięki czujnikowi monitorowania stanu VMB jesteś doskonale przygotowany na te wyzwania: Dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu do 60 g i precyzyjnemu pomiarowi w 3 osiach, silne wstrząsy wywołane przez ciała obce nagle dostające się do systemu są wcześnie wykrywane. W przypadku krytycznych odchyleń czujnik natychmiast uruchamia się, aby chronić sprzęt i zapewnić bezpieczną pracę.
Wczesne ostrzeganie z monitorowaniem stanu w aplikacjach mobilnych
Łożyska w dźwigach portowych, pompy odśrodkowe w cysternach lub przekładnie w maszynach leśnych to krytyczne elementy mechaniczne, które wymagają regularnej uwagi, aby uniknąć całkowitej awarii maszyny.
VMB działa jak oczy i uszy maszyny. Stale monitoruje te komponenty i wcześnie wykrywa rozwijające się uszkodzenia łożysk dzięki BearingScout™. Identyfikuje również kawitację w pompach i problemy ze smarowaniem przekładni o wysokiej częstotliwości, dzięki czemu zmiany stanu są widoczne przed wystąpieniem poważnych usterek.