- Czujniki drgań
- Czujnik drgań z IO-Link
Czujniki drgań z IO-Link
Monitorowanie stanu: stały nadzór stanu maszyny
Czujnik drgań VVB od ifm służy do ciągłego monitorowania drgań w czasie rzeczywistym w prostych maszynach przemysłowych. Nawet najdrobniejsze odchylenia od idealnego stanu maszyny wpływają na schemat drgań. Umożliwia to wykrywanie nadchodzącego uszkodzenia maszyny na wczesnym etapie. Operatorzy instalacji mogą dzięki temu działać z wyprzedzeniem i przewidzieć konieczność przeprowadzenia konserwacji w celu uniknięcia kosztownego przestoju.
Cechy czujnika drgań z IO-Link:
- Ciągłe monitorowanie stosownych wskaźników zmęczenia, wstrząsów, tarcia i temperatury
- Bezproblemowa integracja bezpośrednio z systemami przemysłowego Ethernetu, nie jest wymagana szafa sterownicza czy rozbudowane okablowanie
- Przechwytywanie nieprzetworzonych sygnałów do zaawansowanej analizy uszkodzeń
- Zintegrowany licznik godzin pracy maszyny opierający się na prędkości drgań
- Szybszy przesył danych dzięki zastosowaniu interfejsu COM3 IO-Link
Wszechstronny czujnik do wszystkich rodzajów drgań