- Czujniki drgań
- Elektronika diagnostyczna i czujniki przyspieszenia
Elektronika diagnostyczna i czujniki przyspieszenia
Elektronika diagnostyczna VSE to programowalna jednostka ewaluacyjna dla maksymalnie 4 dynamicznych sygnałów wibracyjnych, którą można płynnie zintegrować z poziomem automatyzacji i sterowania jako rozwiązanie do monitorowania stanu online. Cała inteligencja jest zawarta w jednym urządzeniu, wykorzystując zalety przetwarzania brzegowego dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne.
Korzystając z elastycznie konfigurowalnych parametrów stanu, elektronika diagnostyczna VSE może wykonywać indywidualne zadania monitorowania w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz komunikować się w czasie rzeczywistym w ciągu milisekund.
Od czujnika do systemu ERP
Dalsze sygnały pomocnicze (np. prędkość, ciśnienie, temperatura) można dodać za pośrednictwem wejść analogowych, aby zapewnić elektronice diagnostycznej wszystkie informacje potrzebne do niezawodnego i elastycznego monitorowania określonej maszyny lub aplikacji.
Dwukierunkowa komunikacja poprzez Ethernet TCP/IP (np. OPC UA) i popularne interfejsy magistrali obiektowej (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT i EtherNet/IP) gwarantują maksymalną interakcję pomiędzy elektroniką diagnostyczną a maszyną.
Produkty
Czujniki przyspieszenia mierzą siły dynamiczne na powierzchni maszyny i dostarczają nieprzetworzony sygnał do dalszego monitorowania drgań lub diagnostyki drgań, np. za pomocą elektroniki diagnostycznej VSE.
Czujniki przyspieszenia VSA/VSP
Wytrzymałe czujniki przyspieszenia w różnych obudowach typu VSA lub VSP, również do montażu w trudno dostępnych miejscach. Różne zakresy pomiarowe z wyjściem napięciowym (100 mV/g) lub pętlą prądową (0...10 mA). Połączenie z elektroniką diagnostyczną VSE.
Czujniki przyspieszenia VSA
Bezproblemowe działanie w przypadku szybkiego ruchu lub wpływu dużych sił.
Zintegrowany autotest zapewniający stałe bezpieczeństwo.
Iskrobezpieczny czujnik bezpieczeństwa typu VSP0xA
Do pomiaru drgań w strefach zagrożonych wybuchem.
Podłączenie do elektroniki diagnostycznej VSE zainstalowanej poza strefą ATEX poprzez barierę.
Czujniki przyspieszenia VSM
Wieloosiowe czujniki przyspieszenia z układem MEMS i wyjściem napięciowym IEPE wykrywają również drgania w kierunku osiowym i promieniowym.
Przegląd adapterów montażowych
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | Adapter magnetyczny M8 | |||||||||||
| E30091 | Adapter magnetyczny M5 | |||||||||||
| E30449 | Adapter magnetyczny ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30471 | Adapter samoprzylepny M8 90 | |||||||||||
| E30472 | Adapter samoprzylepny ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30473 | Adapter samoprzylepny M8 | |||||||||||
| E30474 | Adapter samoprzylepny ¼-28 UNF | |||||||||||
| E30475 | Adapter samoprzylepny M5 | |||||||||||
| E30468 | Adapter montażowy M5 / M8 - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | Adapter montażowy M5 / M8 - Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | Adapter montażowy M8 - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | Adapter montażowy M16 | |||||||||||
| E30495 | Adapter magnetyczny M8 | |||||||||||
| E30539 | Adapter śrubowy M5-M10 | |||||||||||
| E30534 | Adapter śrubowy M5-M12 | |||||||||||
| E30540 | Adapter śrubowy M5-M16 | |||||||||||
| E30535 | Adapter śrubowy M5-M20 | |||||||||||
| E30536 | Adapter śrubowy M8-M12 | |||||||||||
| E30537 | Adapter śrubowy M8-M16 | |||||||||||
| E30538 | Adapter śrubowy M8-M20 |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | Adapter magnetyczny M8 | |||
| E30449 | Adapter magnetyczny ¼"-28 UNF | |||
| E30471 | Adapter samoprzylepny M8 90 | |||
| E30472 | Adapter samoprzylepny ¼"-28 UNF | |||
| E30473 | Adapter samoprzylepny M8 | |||
| E30474 | Adapter samoprzylepny ¼-28 UNF | |||
| E30468 | Adapter montażowy M5 / M8 - Ø 12,5 | |||
| E30469 | Adapter montażowy M5 / M8 - Ø 8,5 | |||
| E30493 | Adapter montażowy M8 - Ø 12,5 | |||
| E30495 | Adapter magnetyczny M8 | |||
| E30536 | Adapter śrubowy M8-M12 | |||
| E30537 | Adapter śrubowy M8-M16 | |||
| E30538 | Adapter śrubowy M8-M20 |