• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Pentair – Dokładne spojrzenie na stan techniczny pomp

Inżynieria mechaniczna
Przemysł 4.0
Cyfryzacja Sieć
Raport dot. zastosowań
Drinking water pumping station with several pumps and pipes

Firma Pentair w Winterswijk w Holandii produkuje pompy od ponad 118 lat. Firma ta rozwinęła się z przedsiębiorstwa rodzinnego w globalnego lidera w dziedzinie rozwiązań wodnych. Pompy i systemy pompowe są projektowane, produkowane i testowane w całości we własnym zakresie. Dzięki skutecznemu reagowaniu na potrzeby klientów i rozwój rynku, firma ma już na swoim koncie wiele innowacji.

Pod marką Pentair Fairbanks Nijhuis ta globalna firma produkuje inteligentne i zrównoważone rozwiązania pompowe dla komunalnych i przemysłowych dostaw wody. „Pompy wykorzystuje się na przykład w zaopatrzeniu w wodę pitną, uzdatnianiu wody, gaszeniu pożarów, regionalnej dystrybucji wody grzewczej oraz w przemyśle lądowym i morskim” – mówi Jeroen Munnik, kierownik Centrum Serwisowego Pentair w Zevenbergen.

Wraz z centrami serwisowymi w Beverwijk i Tynaarlo Pentair zapewnia, że klienci otrzymują wszelkie wsparcie, jakiego potrzebują, gdy mają do czynienia z pompami: od inspekcji, konserwacji zapobiegawczej i naprawczej, zaopatrzenia i wymiany pomp po szybkie wsparcie w przypadku pilnych potrzeb konserwacyjnych. W nagłych przypadkach eksperci są gotowi przez całą dobę.

Monitorowanie stanu uzupełnia usługi świadczone na miejscu

W ciągu ostatnich trzech lat firma Pentair nie polega już wyłącznie na ręcznej obsłudze klienta przez specjalistów na miejscu. „Dzięki naszemu rozwiązaniu monitorowania stanu Pentair CMD19 oferujemy naszym klientom również nowoczesne możliwości efektywnej konserwacji zorientowanej na zapotrzebowanie, opartej na ocenie zachowania drgań systemu. Może to być pompa i wirnik lub wentylator przemysłowy" – mówi Jeroen Munnik.

Pentair CMD19 został opracowany wspólnie z dostawcą rozwiązań automatyki, firmą ifm. „Na początku naszego rozwoju rozejrzeliśmy się po rynku i zidentyfikowaliśmy ifm jako dostawcę, który całkowicie nas przekonał pod względem swojego portfolio, wsparcia technicznego i pomocy".

I tak, kompletny pakiet monitorowania stanu obejmuje czujniki, elektronikę diagnostyczną oraz oprogramowanie do monitorowania drgań, a także dodatkowe czujniki temperatury. „To, że w ciągu ostatnich trzech lat mogliśmy znacznie poszerzyć naszą wiedzę w zakresie analizy drgań, zawdzięczamy z jednej strony wsparciu firmy ifm, ale także szczegółowej prezentacji wartości w oprogramowaniu ifm. Po skonfigurowaniu system sygnalizacji świetlnej zapewnia przejrzysty obraz aktualnego stanu zdrowia monitorowanego systemu. Nie ma nic lepszego niż to" – mówi pan Munnik.

To, że w ciągu ostatnich trzech lat mogliśmy znacznie poszerzyć naszą wiedzę w zakresie analizy drgań, zawdzięczamy z jednej strony wsparciu firmy ifm, ale także szczegółowej prezentacji wartości w oprogramowaniu ifm.

Jeroen Munnik Kierownik Centrum Serwisowego Pentair w Zevenbergen

O firmie Pentair

Firma Pentair od ponad 118 lat produkuje rozwiązania pompowe dla miejskich i przemysłowych systemów zaopatrzenia w wodę.

To, że w ciągu ostatnich trzech lat mogliśmy znacznie poszerzyć naszą wiedzę w zakresie analizy drgań, zawdzięczamy z jednej strony wsparciu firmy ifm, ale także szczegółowej prezentacji wartości w oprogramowaniu ifm.

Jeroen Munnik Kierownik Centrum Serwisowego Pentair w Zevenbergen

O firmie Pentair

Firma Pentair od ponad 118 lat produkuje rozwiązania pompowe dla miejskich i przemysłowych systemów zaopatrzenia w wodę.

Jeroen Munnik in front of a display where the vibration analysis is visualised

Jeroena Munnika przekonuje również przejrzysta prezentacja wartości drgań w oprogramowaniu ifm: „Nie ma nic lepszego niż to" – mówi pan Munnik.

Wczesne wykrywanie wymagań konserwacyjnych pozwala oszczędzać pieniądze

Klienci są również przekonani do zautomatyzowanego monitorowania stanu przy użyciu czujników. „Pamiętam zdarzenie u klienta, który zainstalował modemowy wariant naszego rozwiązania, CMD19-M. Poprzez modem otrzymujemy bezpośrednio aktualne dane z systemu klienta. Pewnego dnia odebraliśmy alarm i znaleźliśmy ciało obce w wirniku pompy. Powiadomiliśmy kierownika utrzymania ruchu, a on był zdumiony, ponieważ sam nie zauważył żadnej zmiany. Po przeprowadzeniu konserwacji i potwierdzeniu wyników był zachwycony, że uchroniliśmy firmę przed bardziej kosztowną naprawą z ewentualną wymianą części pompy".

Ten klient zaoszczędził około 40 000 euro, ponieważ monitorowanie stanu pomogło zapobiec uszkodzeniu uszczelnień mechanicznych. Dzięki wiedzy zdobytej w zakresie analizy drgań, zespół Jeroena Munnika może również prognozować wzorce błędów występujące w krótkim czasie i podejmować niezbędne działania konserwacyjne. "Jeśli wykryjemy ciała obce w wirniku, możemy ocenić, czy niedrożność usunie się sama, czy też pompa wymaga wyłączenia i serwisowania".

Inwestycja w przyszłość szybko się zwraca

Dzięki tym wszystkim korzyściom Munnik widzi przyszłość monitorowania pomp w monitorowaniu stanu. „Niezależnie od tego, czy jest ono obsługiwane na miejscu przez klienta, czy też działamy zdalnie jako dostawca usług, rozwiązanie jest korzystne dla obu stron. Klient i nasz zespół serwisowy mogą działać na czas, zanim dojdzie do znacznego uszkodzenia pompy. Jednocześnie personel konserwacyjny może zostać wysłany tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne. Wczesne alarmowanie i wymiana części zużywających się w zależności od stanu prowadzi ostatecznie do niskich kosztów operacyjnych. Ponadto zachowanie wibracji pomaga nam określić stopień zużycia i ocenić, czy dany element wymaga wymiany w zaplanowanym czasie, czy też nadal jest sprawny. Wniosek jest taki, że monitorowanie stanu jest inwestycją w przyszłość, która bardzo szybko się zwraca.

Interior view of the Pentair CMD19’s control cabinet

Jest w tym dużo od firmy ifm: rozwiązanie monitorowania stanu CMD19 opracowane przez firmę Pentair

Wniosek

Z pomocą portfolio rozwiązań firmy ifm w zakresie monitorowania stanu technicznego firma Pentair opracowała dla swoich klientów rozwiązanie, które maksymalizuje efektywność działań konserwacyjnych dla obu stron. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu analizy drgań holenderski zespół firmy Pentair może wspierać swoich klientów za pomocą precyzyjnych ocen usterek oraz zaleceń dotyczących działań mających na celu obniżenie całkowitego kosztu posiadania.

Pobierz teraz raport zastosowania
Jaki sukces udało Ci się odnieść dzięki ifm?

Czy Twoja firma zdecydowała się na ciekawe zastosowanie sprzętu lub oprogramowania ifm? W jaki sposób nasze czujniki przyczyniają się do optymalizacji procesów w Twojej firmie? Opowiedz nam o tym! Chętnie zaprezentujemy know-how szerokiej publiczności – oczywiście bezpłatnie.